Dados técnicos iglidur® UW160

Tabela de dados

Características gerais: Unidade iglidur® UW160 método de teste
Densidade g/cm³ 1,04
Cor Cinzento
Máxima absorção de humidade a 23 °C/50% h.r. H. % do peso 0,1 DIN 53495
Absorção máx. de água % do peso 0,1
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço µ 0,17 - 0,31
valores pv (a seco) MPa x m/s 0,22

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 1.349 DIN 53457
Força de tração a +20 °C MPa 22 DIN 53452
força de compressão MPa 32
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) MPa 15
Dureza Shore D 60 DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura de aplicação máx. a longo prazo °C +90
Temperatura máx. de aplicação em exposição breve °C +100
Temperatura mínima de aplicação °C -50
condutividade térmica/de calor [W/m x K] 0,50 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) [K-1 x 10-5] 18 DIN 53752

Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específica Ωcm >1012 DIN IEC 93
resistência superficial Ω > 1012 DIN 53482


 
 
Figura 01: valores pv permitidos para casquilhos deslizantes iglidur® UW160 com 1 mm de espessura em funcionamento a seco num veio de aço a +20°C, instalado num alojamento em aço.
 
X = velocidade deslizante [m/s]
Y = carga [MPa]
Os casquilhos iglidur® UW160 foram desenvolvidos especialmente tendo em conta a máxima resistência ao desgaste em operações contínuas com o meio envolvente. Nestes casos, acontece geralmente uma baixa carga radial e temperaturas moderadas. O perfil de propriedades é completado pela possibilidade de contacto com água potável e resistência máxima ao meio envolvente.

Figura 02: pressão superficial máxima recomendada dependente da temperatura (105 MPa a +20 °C)
 
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Figura 03: deformação sob carga considerando a temperatura
 
X = carga [MPa]
Y = deformação [%]

Propriedades mecânicas

A resistência à pressão dos casquilhos iglidur® UW160 diminui com o aumento da temperatura. A figura 02 demonstra esta influência. A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro importante relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente ao nível tribológico.
 
A figura 03 demonstra como o iglidur® UW160 se deforma elasticamente perante carga radial.

m/s rotativa oscilante Linear
Constante 0,3 0,3 1
Exposição breve 0,5 0,4 2,5
Tabela 02: máxima velocidade superficial

Velocidades superficiais permitidas

A velocidade superficial máxima permitida é determinada pelo aquecimento resultante do atrito do casquilho. A temperatura deverá aumentar até um valor que ainda permita usar o casquilho considerando o desgaste e a precisão dimensional. Os valores máximos indicados na tabela 02 aplicam-se a condições de funcionamento a seco. Dependendo da instalação e das condições de regulação térmica, podem ser atingidas velocidades superiores em aplicações submersas em líquidos.

iglidur® UW160 Temperatura de aplicação
Mínima - 50 °C
Máxima com exposição prolongada + 90 °C
Máxima com exposição breve + 100 °C
Fixação axial a partir de + 70 °C
Tabela 03: limites de temperatura

Temperaturas

O iglidur® UW160 foi desenvolvido para utilização com líquidos numa gama de temperaturas normais e médias. Como em todos os termoplásticos, a força de compressão do iglidur® UW160 diminui com o aumento da temperatura. As temperaturas a que os casquilhos estão sujeitos têm influência no desgaste dos mesmos. O desgaste acentua-se com o aumento da temperatura. Recomenda-se uma fixação adicional a temperaturas superiores a +70 °C.

Figura 04: coeficiente de atrito dependente da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
 
X = velocidade deslizante [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Figura 05: coeficiente de atrito, v = 0,01 m/s
 
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

O coeficiente de atrito e o desgaste alteram-se com os parâmetros da aplicação. A influência da velocidade superficial e acabamento do veio no coeficiente de atrito é ligeira. Com o aumento da carga radial, o coeficiente de atrito reduz-se, porém, significativamente, principalmente no intervalo dos 7,5 MPa.
iglidur® UW160 A seco Lubrificante Óleo Água
Coeficiente de atrito µ 0,17 - 0,31 0,08 0,03 0,03

Tabela 04: coeficiente de atrito em aço (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Desgaste, aplicação rotativa com vários Figura 06: desgaste em aplicações rotativas com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = material de veio
Y = desgaste [μm/km]
 
A = alumínio anodizado
B = aço maquinado
C = Cf53
D = Cf53, cromoduro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiais do veio

A figura 06 apresenta um excerto dos resultados de testes com diferentes materiais de veio com casquilhos de iglidur® UW160, em funcionamento a seco. Usando o exemplo de um movimento rotativo a 1 MPa e uma velocidade de 0,3 m/s, é evidente que o iglidur® UW160 obtém bons resultados em termos de desgaste numa variedade de tipos de veios, exceto quando combinado com veios V2A. Também é evidente que existem outros materiais iglidur® mais adequados para um funcionamento a seco. Como em muitos outros materiais iglidur® em funcionamento a seco, a figura 07 demonstra que, com todos os outros parâmetros iguais, o desgaste é muito maior em movimentos rotativos do que em movimentos oscilantes.
Desgaste em aplicações oscilantes e rotativas Figura 07: desgaste em aplicações oscilantes e rotativas com Cf53 em função da carga
 
X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
 
A = rotativa | B = oscilante

Meio envolvente Resistência
Álcoois +
Hidrocarboneto +
Massas, óleos sem aditivos +
Combustíveis + to 0
Ácidos diluídos +
Ácidos fortes +
Bases diluídas +
Bases fortes +
+ resistente      0 resistência limitada     - não resistente
Todas as especificações à temperatura ambiente[+20 °C]
Tabela 05: resistente aos químicos


Propriedades elétricas

Resistência volumétrica específica > 1012 Ωcm
resistência superficial > 1012 Ω
Os casquilhos iglidur® UW160 são isoladores elétricos.

Resistência a substâncias químicas

Os casquilhos deslizantes iglidur® UW160 apresentam uma elevada resistência a substâncias químicas. A maioria dos ácidos orgânicos e inorgânicos, assim como os alcalinos ou lubrificantes não atacam o iglidur® UW160.

Raios radioativos

Os casquilhos iglidur® UW160 são resistentes à radiação até uma intensidade radioativa de 3 x 102 Gy.

Resistentes aos raios UV

Os casquilhos igubal® UW160 são apenas resistentes de forma limitada a raios UV.

Vácuo

Em aplicações em vácuo, é libertada toda a humidade existente. Por esta razão apenas os casquilhos iglidur® UW160 estão indicados para vácuo.

Máxima absorção de humidade
A +23 °C/50% h.r. F. 0,1% do peso
Máxima absorção de água 0,1% do peso
Tabela 06: absorção de humidade

Absorção de humidade

A absorção de humidade dos casquilhos iglidur® UW160 é de 0,1% do peso em condições climáticas normais. O limite de saturação na água é também de 0,1%.

Diâmetro
d1 [mm]
Veio
h9 [mm]
iglidur® UW160
E10 [mm]
Alojamento H7
[mm]
Até 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: tolerâncias importantes para casquilhos iglidur®{SBA} de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão.

Tolerâncias de instalação

Os casquilhos iglidur® UW160 são casquilhos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os casquilhos são concebidos para montagem à pressão num alojamento com tolerância h7. Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior do casquilho ajusta-se automaticamente à tolerância E10.