Faixa de laboratório

O nosso laboratório de testes para casquilhos deslizantes iglidur®

O que é testado e como?

Que bancos de ensaio estão disponíveis no laboratório de ensaio de chumaceiras?

Dispositivo de ensaio do carregador frontal

  • Teste: taxa de desgaste rotativo
  • Carga até 500 kg
  • Pressão de funcionamento: até 200 bar
  • Vmax: 4 ciclos/min em rotação total
Banco de ensaio de carregador frontal

Desgaste de rotação

  • Teste: taxa de desgaste rotativo
  • Carga por ponto de apoio entre 100 N e 1000 N
  • velocidade da superfície entre 100 e 1300 rpm.
  • Diâmetros de eixo disponíveis: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20mm
  • Ensaios à temperatura ambiente e até 150°C
  • Ensaios subaquáticos
Ensaio de desgaste por rotação

Desgaste linear de curso curto

  • Teste da taxa de desgaste linear
  • Carga por ponto de apoio entre 10 N e 200 N
  • Velocidade da superfície entre 0,1m/s e 0,3m/s
  • Testes à temperatura ambiente e até 150°C
  • Diâmetro do eixo disponível: 10 mm
  • Comprimento do curso: 5mm
Teste de desgaste linear de curso curto

Desgaste do pivô

  • Teste da taxa de desgaste do pivô
  • Carga por ponto de apoio entre 25N e 300N
  • Velocidade de superfície de 0,01m/s (com diâmetro de eixo de 10mm)
  • Ângulo de rotação de 60°
  • Diâmetro do eixo disponível: 10mm
  • Testes à temperatura ambiente
Teste de desgaste do pivô

Coeficiente de atrito

  • Ensaio do coeficiente de atrito em rotação
  • Carga por ponto de apoio entre 10 N e 300 N
  • Velocidade da superfície entre 200 e 2.000 rpm (a velocidade depende do diâmetro do eixo)
  • Diâmetros de eixo disponíveis: 6 a 20 mm
  • Ensaios à temperatura ambiente
  • Ensaios à temperatura ambiente e até 150°C
Ensaio do coeficiente de atrito

Ensaios de tecnologia linear debaixo de água

  • Teste da taxa de desgaste do pivô
  • Carga até 100N
  • Velocidade de superfície de 0,01m/s
  • Testes à temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível 10mm
Testes subaquáticos dos sistemas lineares

Ensaio de rotação debaixo de água

  • Teste de taxa de desgaste rotativo
  • Carga entre 10 N e 100 N
  • Velocidade da superfície entre 0,01m/s e 0,3m/s
  • Ensaio à temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível 10mm
Ensaios de vibração debaixo de água

Ensaio de carga de borda

  • Teste de desgaste, tombamento
  • Carga entre 30 kN e 230 kN
  • Velocidade da superfície de 0,01m/s
  • Testes à temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível 40mm
Ensaio de carga de borda

Equipamento de ensaio de película linear

  • Teste de taxa de desgaste linear
  • Carga entre 10N e 60N
  • Velocidade da superfície entre 0,01m/s e 0,15m/s
  • Ensaio à temperatura ambiente
  • Diâmetro do pino 4mm e 10mm
Ensaio de abrasão da fita tribo

Rotação para trabalhos pesados

  • Teste da taxa de desgaste da rotação
  • Carga entre 4.000N e 52.000N
  • Velocidade da superfície até 0,1m/s
  • Ensaio à temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível 20mm
Ensaio de rotação para trabalhos pesados

Dispositivo de ensaio de queda

  • Ensaio de desgaste por rolamento, tombamento
  • Testes com rolo de plástico sólido, rolo de gume de faca, rolo de aço com casquilho ...
  • Carga entre 10N e 600N
  • Velocidade da superfície entre 0,15m/s e 1m/s
  • Ensaio à temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo de 6mm a 20mm
Teste de desgaste por queda

Que ferramentas online integram os dados de teste

Teste no laboratório de testes e ferramenta online da igus

Teremos todo o gosto em testar a sua aplicação

Consulte já!
pedido de informações sobre o laboratório de ensaios

As diferentes áreas do laboratório de testes da igus®

banco de ensaio drylin

Tecnologia linear drylin

Automação low-cost robolink

Banco de ensaio para calhas articuladas

Sistemas de calha articulada

Cabos chainflex

Câmara frigorífica para calhas articuladas

Câmara frigorífica

Teste de carga no laboratório de testes

O laboratório de testes da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas