Alterar idioma :
1.028 lâminas compõem a fachada de proteção solar do centro tecnológico E.ON. De forma a minimizar a carga de trabalho após a instalação da enorme fachada exterior, procurou-se a tecnologia de rolamentos mais isenta de manutenção possível nos pontos de articulação das lâminas verticais. Graças aos lubrificantes sólidos incorporados, optaram pelos rolamentos iglidur® J, que também permitem um coeficiente de fricção ótimo sem manutenção a longo prazo.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h