O dispositivo de reanimação animax permite que todos os socorristas, desde amadores a profissionais, realizem uma reanimação cardiopulmonar óptima (RCP - Reanimação cardiopulmonar). É possível efetuar uma reanimação perfeita durante um longo período de tempo sem esforço cansativo. O dispositivo é simplesmente colocado sobre o peito do doente e retraído até tocar no peito. A massagem cardíaca é efectuada premindo a alavanca. A pressão de ventilação é estrangulada e pode ser vista através de um manómetro na válvula do doente. Uma válvula de alívio de pressão e uma válvula de respiração espontânea foram integradas para proteger o doente. Também é possível ligar oxigénio para ventilar o doente. Uma vez que o animax também se destina a uma utilização não clínica e semi-profissional, o dispositivo tem de cumprir muitos outros requisitos, para além das suas funções actuais: Livre de manutenção, tempo de montagem muito rápido, pequenas dimensões e peso reduzido para utilização móvel, bem como um preço acessível para as organizações de ajuda.
As soluções de rolamentos, em particular, foram decisivas neste caso, uma vez que são utilizadas em vários pontos, por exemplo, no mecanismo de comutação, no cilindro de pressão e na estrutura, e têm de efetuar movimentos axiais e rotativos.