Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® Q
Método de ensaio
densidade
g/cm³
1,40
Cor
cor preta
max. Absorção de humidade a 23°C/50% de humidade ambiente.
% em peso
0,9
DIN 53495
máx. absorção total de humidade
% em peso
4,9
Coeficiente de fricção de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,05 - 0,15
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,55
Especificações mecânicas
módulo de flexão
MPa
4.500
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
120
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
89
pressão de superfície máxima recomendada (20°C)
MPa
100
Dureza Shore D
83
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação a longo prazo
°C
+135
Temperatura superior de aplicação a curto prazo
°C
+155
Temperatura de aplicação inferior
°C
-40
condutividade térmica
[W/m x K]
0,23
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Especificação eléctrica
Resistividade volumétrica
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
resistência de superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv admissível para as chumaceiras planas iglidur® Q com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Os rolamentos iglidur® Q foram especialmente desenvolvidos para cargas extremas. Sob cargas elevadas, o iglidur® Q é um dos materiais com, de longe, a melhor resistência ao desgaste de todos os materiais iglidur®. A partir de uma carga radial de 25 MPa, até os casquilhos lisos feitos de iglidur® W300, altamente resistente à abrasão, são superados. Lubrificantes sólidos especiais distribuídos de forma extremamente fina no material asseguram que o funcionamento a seco sem manutenção é garantido sob qualquer carga.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (100 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A pressão superficial máxima recomendada é um parâmetro mecânico do material. Não se podem tirar conclusões sobre a tribologia a partir deste facto. A resistência à compressão dos rolamentos iglidur® Q diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra esta correlação.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O iglidur® Q é um material que é utilizado quando se atingem valores elevados de pv com cargas elevadas. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® Q sob carga radial. Sob a pressão de superfície máxima recomendada de 100 MPa, a deformação à temperatura ambiente é inferior a 3 %.

Gráfico 04: Coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Fricção e desgaste
Muitas chumaceiras de deslizamento de plástico de funcionamento a seco apresentam um coeficiente de atrito decrescente com o aumento da carga. iglidur®® Q ultrapassa a maioria das chumaceiras de deslizamento iglidur®® neste aspeto: sob carga elevada, o material oferece um excelente coeficiente de atrito (diagrama. 04 e 05).
O Diagrama 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de veio que foram efectuados com chumaceiras feitas de iglidur® Q. Os pontos fortes dos materiais de alta carga iglidur® tornam-se aparentes acima dos 30 MPa. O iglidur® Q em particular destaca-se aqui. Outros materiais de alta carga como o iglidur® Q2 e TX1 estão na vanguarda em termos de desgaste em cargas ainda mais elevadas. O que é surpreendente no iglidur® Q é o bom desgaste em muitos materiais de eixo diferentes.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h