Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Consulta sobre casquilhos auto lubrificados

Deixe a igus® fazer o seu trabalho!

Com as consultas rápidas da igus®, é possível obter uma proposta para a sua aplicação em 24 horas (dias úteis).


Forneça as seguintes informações sobre a sua aplicação:

(Também fazer a cotação da unidade.)

Comprimento do casquilho (polegadas, mm)
Diâmetro do eixo (polegadas, mm)
Capacidade de carga (lbs, kg)

Lubrificação:
Seco
Óleo
Massa
Água
Temperatura externa (°F,°C)
Material do veio
Acabamento do veio (rms)
Dureza do veio (escala)

Movimento:
Rotativo
Linear
Oscilante
velocidade (m/min, RPM. pé/min)

Operação:
Intermitente
Contínua
Expectativa de vida útil desejada
Tipo de chumaceira atual

 

Ambiente (temperatura, prod. químicos, água e sujidade):


 

Informações adicionais (tipo de máquina, contacto com alimentos, etc.).


 

Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa*
Tel.
Nome*
Email*
Apelido*
É necessário indicar o seu código postal e o seu país para que possamos encaminhar os seus pedidos para a pessoa de contacto certa
 
Código postal*
 

Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:

Localidade
Rua
Distrito
 

Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.

Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.