iglidur – Carga

Diagrama X = Temperatura [°C]
Y= Força de compressão [MPa]
Diagrama Pressão superficial máxima recomendada dependente da temperatura: X = Temperatura [°C]
Y = Pressão superficial [MPa]
 
Diagrama X = Carga [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
Desgaste dos casquilhos deslizantes iglidur sob cargas médias e elevadas

pressão superficial

A carga em um mancal liso é expressa pela pressão de superfície (p) em MPa (corresponde a N/mm2 Com isso, a carga radial é distribuída sobre a superfície projetada do mancal.
 
Casquilho radial: p = F/d1 * b1
 
Para casquilhos axiais, a carga é produzida de acordo.
 
Casquilho axial: p = F/(d22 - d12) * π/4
 
neste processo
F Carga em N
d1 Diâmetro interior do casquilho em mm
b1 Comprimento do casquilho em mm
d2 Diâmetro exterior do casquilho em mm

Pressão Superficial Média Admissível

Um valor comparativo do material iglidur é a pressão superficial máxima recomendada [p] a +20 °C. Os valores dos casquilhos deslizantes iglidur individuais diferem substancialmente neste ponto. O valor [p] indica o limite de pressão de um casquilho deslizante. O casquilho deslizante consegue suportar esta pressão permanentemente sem danos. O valor indicado aplica-se à operação estática; apenas velocidades muito baixas de até 0,01 m/s são toleradas sob esta pressão. São possíveis pressões superiores às indicadas se a duração da carga for breve. Contacte-nos para obter mais informações.
 

Pressão e Temperatura

Os diagramas 02 e 03 mostram a pressão superficial máxima recomendada dos casquilhos deslizantes iglidur em função da temperatura.
 
Com o aumento da temperatura, este valor diminui continuamente. Tire proveito da oportunidade proporcionada pela previsibilidade dos casquilhos deslizantes iglidur para registar estes efeitos antecipadamente ou determinar as temperaturas efetivas no teste.

Carga e Velocidade

Com a diminuição da carga radial sobre o casquilho deslizante, a velocidade superficial admissível aumenta. O produto da pressão [p] e da velocidade [v], o chamado valor pv, pode ser entendido como uma medição do calor gerado por atrito no casquilho. Esta relação é mostrada no diagrama pv, o primeiro no respetivo capítulo de cada material iglidur.
 
Desgaste dos casquilhos deslizantes iglidur com cargas reduzidas Desgaste dos casquilhos deslizantes iglidur com cargas reduzidas

Pressão e Desgaste

A carga exercida no casquilho influencia o desgaste do casquilho O seguinte diagrama mostra, por exemplo, o comportamento de desgaste dos materiais de mancais iglidur®. É bom ter em mente que para toda carga há um mancal ideal. O desgaste é expresso como uma taxa de desgaste [μm/km].

A carga do casquilho auto-lubrificado tem efeito sobre o desgaste do

Com o aumento da carga, o coeficiente de atrito do casquilho normalmente diminui. Neste contexto, os materiais do veio e superfícies são também significantes.