iglidur® G - Dados do material

As características mais importantes em resumo

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistentes à sujidade e poeiras
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Resistente ao bolor de acordo com a norma DIN EN ISO 846
  • Comportamento com vapores de acordo com a norma DIN 75201-B
  • Equivalente de CO2: disponível por peça
Informações sobre o material

Quando é que utilizo este material?

  • Quando é necessário um casquilho económico de bom desempenho global
  • Para velocidades superficiais baixas a médias
  • Quando é necessário que o casquilho funcione com diferentes materiais de veio
  • Para movimentos oscilantes e rotativos

Quando é que devo utilizar um material diferente?



Máxima velocidade superficial

m/s rotativo Oscilação linear
Constante 1 0,7 4
curto período 2 1,4 5

Tabela 02: Velocidade máxima de deslize

Velocidades superficiais admissíveis

iglidur® G foi desenvolvido para velocidades de superfície baixas a médias. Os valores máximos estão na tabela 02 podem ser atingidos somente com baixas cargas. Às velocidades especificadas, o valor máximo de temperatura pode descer devido à existência de atrito. Na prática estes limites não são alcançados devido a outras interacções.

iglidur® G A seco Lubrificantes Óleo Água
Coeficientes de atrito µ 0.08 - 0.15 0.09 0.04 0.04
Tabela 04: Coeficientes de atrito do iglidur®G em aço (Ra = 1µm, 50HRC)

Atrito e desgaste

Tal como na resistência ao desgaste, o coeficiente de atrito µ também se altera em função da velocidade superficial e da carga (Gráfico 04 e 05).
Gráfico Gráfico 04: Coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0.75MPa

X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Gráfico Gráfico 05: Coeficientes de atrito em função da carga, v = 0.01m/s

X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ

Materiais de veio

O atrito e o desgaste também dependem, em larga medida, do tipo de veio. Os veios com muito baixa rugosidade aumentam o coeficiente de atrito e o desgaste dos casquilhos. Para o iglidur® G, é recomendada uma superfície com uma rugosidade média de Ra = 0,8 µm. O gráfico 06 mostra um resumo dos resultados dos testes com vários materiais dos veios que foram realizados com os casquilhos iglidur® G. É importante ter em atenção que a dureza do veio recomendada deve ser maior em função do aumento da carga. Os veios "macios" tendem a desgastar-se e assim aumentar o desgaste de todo o sistema. Se a carga for superior a 2 MPa, é importante reconhecer que a taxa de desgaste (o gradiente das curvas) tem tendência a diminuir com materiais de veio mais duros. Se o material do veio que pretende utilizar não estiver incluído nos resultados dos testes aqui apresentados, contacte-nos.
Materiais dos veios
Desgaste, aplicações rotativas com diferentes Gráfico 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes veios, carga p=0.75MPa, v = 0.5m/s

X = material do veio
Y = desgaste [μm/km]

A = alumínio anodizado duro.
B = aço maquinado,
C = CF53
D=Cf53, cromoduro
E = aço de carbono HR{
F = 304 SS
G = aço de alta qualidade
Desgaste em aplicações oscilantes e rotativas Gráfico 07: Desgaste em aplicações oscilantes e rotativas com material de veio Cf53 em função da carga

X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]

A = rotação
B = oscilação

Diâmetro
d1 [mm]
Veio h9
[mm]
iglidur® G
E10 [mm]
Alojamento H7
[mm]
até 3 0 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
>3 a 6 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 a 10 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 a 18 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 a 30 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 a 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025
>50 a 80 0 - 0.074 +0.060 +0.180 0 +0.030
>80 a 120 0 - 0.087 +0.072 +0.212 0 +0.035
>120 a 180 0 - 0.100 +0.085 +0.245 0 +0.040

Tabela 07: Tolerâncias importantes de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão

Tolerâncias de instalação

Os casquilhos deslizantes iglidur® G são casquilhos standard para veios com tolerância h (mínima recomendado h9). Os casquilhos são concebidos para montagem à pressão num alojamento maquinado com tolerância H7. Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior ajusta-se automaticamente às tolerâncias E10. Em determinadas dimensões, a tolerância varia consoante a espessura da parede (consultar tabela da gama)

Meio envolvente Resistência
Álcoois + to 0
Hidrocarboneto +
Massas, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos 0 to -
Ácidos fortes -
Bases diluídas +
Bases fortes 0
+ resistente      0 resistência limitada      - não resistente
Todas as especificações à temperatura ambiente[+20 °C]
Tabela 05: resistência química do iglidur®

 
Propriedades eléctricas
Resistência especifica > 1013 Ωcm
Resistência superficial > 1011 Ω

Propriedades adicionais


Resistência a substâncias químicasOs casquilhos iglidur® G apresentam uma boa resistência a substâncias químicas com temperatura ambiente. São resistentes à maioria dos lubrificantes. Os casquilhos iglidur® G não sofrem a influência da maioria dos ácidos orgânicos e inorgânicos fracos.
 
 
Raios radioativosOs casquilhos iglidur® G são resistentes à radiação até uma intensidade radioativa de 3 • 102 Gy.
 
 
Resistentes aos raios UVOs casquilhos iglidur® G são totalmente resistentes a raios UV.
 
 
VácuoEm vácuo, é libertada toda a humidade existente do iglidur® G. A aplicação em vácuo é possível apenas para casquilhos isentos de lubrificação.
 
 
Propriedades elétricasOs casquilhos iglidur® G são isoladores elétricos.

Áreas de aplicação comuns

Máquinas agrícolas

Máquinas agrícolas

Automóveis

Indústria automóvel

Máquinas de construção

Máquinas de construção