iglidur® H370 - Dados do material

Tabela de materiais

Características gerais: Unidade iglidur® H370 método de teste
Densidade g/cm³ 1,72
Cor Cinzento
Máxima absorção de humidade a 23 °C/50% h.r. H. Wt.-% 0,1 DIN 53495
Absorção máx. de água Wt.-% 0,1
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço µ 0,07 - 0,17
valor pv máx. (seco) MPa x m/s 0,74

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 11.100 DIN 53457
Força de tração a +20 °C MPa 135 DIN 53452
força de compressão MPa 79
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) MPa 75
Dureza Shore D 82 DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura de aplicação máx. a longo prazo °C +200
Temperatura máx. de aplicação em exposição breve °C +240
Temperatura mínima de aplicação °C -40
condutividade térmica/de calor [W/m x K] 0,5 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) [K-1 x 10-5] 5 DIN 53752

Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específica Ωcm < 105 DIN IEC 93
resistência superficial Ω < 105 DIN 53482
Tabela 01: dados técnicos


 
 
Figura 01: valores pv permitidos para casquilhos iglidur® H370 com 1 mm de espessura em funcionamento a seco num veio de aço a +20°C, instalado num alojamento em aço.
 
X = velocidade deslizante [m/s]
Y = carga [MPa]

 
O iglidur® H370 é um desenvolvimento da série iglidur® H. O material é caracterizado pela baixa absorção de água e resistência otimizada ao desgaste. Considerando os valores mecânicos e térmicos característicos, o iglidur® H370 apresenta as mesmas características do que o iglidur® H.

Fig. 02: Máx. pressão superficial recomendada em função da temperatura(75 MPa a +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Carregar [MPa]
Figura 03: Deformação sob baixas cargas e temperaturas
 
X = Carga [MPa]
Y = Deformação [m/s]

Propriedades Mecanicas

A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro importante relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente ao nível tribológico. A força de compressão dos casquilhos iglidur® H370 diminui com o aumento da temperatura. A figura 02 demonstra esta influência.
 
A figura 03 demonstra como os casquilhos iglidur® H370 se deformam elasticamente perante carga radial. Abaixo da pressão superficial máxima recomendada de 75 MPa, a deformação à temperatura ambiente é inferior a 2,5%.

m/s rotativo Oscilação linear
Constante 1,2 0,8 4
curto período 1,5 1,1 5
Tabela 02: Velocidade máxima de deslize

Velocidades superficiais admissíveis

A velocidade superficial máx. permitida é dependente de a temperatura no casquilho aumentar rapidamente ou não. O iglidur® H370 é indicado para velocidades superficiais até 1.2 m/s (rotação) e 4 m/s (linear) respectivamente.
 
Os valores máximos expressos na Tabela 02 são válidos apenas com uma carga mínima e geralmente não são obtidos na prática.

iglidur® H370 temperatura ambiente
Inferior - 40 °C
Superior, a longo prazo + 200 °C
Superior, a curto prazo + 240 °C
Segurança axial adicional + 100 °C
Tabela 03: Limite de temperatura para iglidur® H370

Temperaturas

A força de compressão dos casquilhos iglidur® H370 diminui com o aumento da temperatura. As temperaturas a que os casquilhos estão sujeitos têm influência no desgaste dos mesmos. O desgaste acentua-se com o aumento da temperatura. Recomenda-se uma fixação adicional a temperaturas superiores a +100 °C.

Figura 04: Coeficientes de atrito dependendo da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
 
X = Velocidade da superfície [m/s]
Y = Coeficiente de atrito μ
Figura 05: Coeficientes de atrito dependendo da carga, v = 0,01 m/s
 
X = Carregar [MPa]
Y = Coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

O coeficiente de atrito muda ligeiramente, tal como a resistência ao desgaste, com o aumento da carga e da velocidade superficial (figuras 04 e 05).
iglidur® H370 Seco Massa lubrificante Óleo Água
Coeficiente de atrito µ 0,07 - 0,17 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Coeficiente de atrito para o iglidur® H370 em trabalho com o aço (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Figura 06: desgaste, aplicação rotativa com vários Figura 06: desgaste em aplicações rotativas com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = material de veio
Y = desgaste [μm/km]
 
A = alumínio anodizado
B = aço maquinado
C = Cf53
D = Cf53, cromoduro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiais dos veios

As figuras 06 e 07 apresentam os resultados dos testes com diferentes materiais de veio com casquilhos deslizantes de iglidur® H370.
 
Para cargas até 2 MPa, o veio cromoduro é o melhor material para os casquilhos iglidur® H370 em aplicações rotativas. Os coeficientes de desgaste elevados com veios V2A estão a aumentar, devido às suas superfícies extremamente macias que levam a um efeito de arranque brusco ("stick-slip"). Apesar de serem apresentados os mesmos valores no intervalo mais baixo, o veio St37 apresenta melhores valores do que o Cf53, a 2 MPa. Por outro lado, o veio V2A demonstra uma clara vantagem nos movimentos giratórios.
Figura 07: desgaste em aplicações oscilantes e rotativas Figura 07: desgaste em aplicações oscilantes e rotativas com Cf53 de acordo com a carga
 
X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
 
A = Cf53, rotativa
B = V2A
C = St37
D = cromoduro
 
Cor-de-rosa = Oscilante
Azul = Rotativa

Média Resistência
Álcoois +
Hidrocarbonetos +
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos -
Ácidos fortes -
Bases diluídas + to 0
Bases fortes + to 0
+ resistente     0 resistência limitada     - não resistente
Todas as especificações à temperatura ambiente [+20 °C]
Tabela 05: resistência química do iglidur® H370


Propriedades eléctricas

Resistência especifica < 105 Ωcm
Resistência superficial < 105 Ω
Os casquilhos iglidur® H370 são isoladores eléctricos

Resistência química

Os casquilhos iglidur® H370 tem boa resistência a químicos. Eles são resistentes à maior parte dos lubrificantes.
 
O iglidur® não é afectado pela maioria dos ácidos orgânicos e inorgânicos fracos.

Radiação

O H370 aguenta com radiações gamma, sem qualquer aparente perca das suas propriedades. Os casquilhos iglidur® H370 são resistentes à uma intensidade de radiação na ordem dos 2 x 10² Gy.

Resistência a raios UV

Os casquilhos iglidur® H370 podem ser expostos a raios UV sem qualquer problema.

Vácuo

Devido à sua baixa absorção de água, as aplicações em vácuo são possíveis.


Máxima absorção de humidade
a +23 °C/50% h.r. F. <0,1% do peso
Absorção máx. de água <0,1% do peso
Tabela 06: absorção de humidade dos casquilhos iglidur® H370
Efeito da absorção da humidade nos casquilhos deslizantes Diagrama 10: efeito de absorção de humidade
 
X = Absorção de humidade [% do peso]
Y = Redução do diâmetro interno [%]

absorção de água

O grau e absorção de humidade dos casquilhos iglidur® H370 é cerca de 0,1% nas condições standard de temperatura. O limite de saturação em água é inferior a 0.1%. A iglidur® H370 é portanto o material de mancal mais bem adequado para aplicações subaquáticas.

Diâmetro
d1 [mm]
Veio h9
[mm]
iglidur® H370
F10 [mm]
Alojamento H7
[mm]
Até 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 até 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabela 07: tolerâncias importantes para casquilhos iglidur® H4 de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão.

tolerâncias de instalação

Os casquilhos iglidur® H370 são casquilhos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os casquilhos são concebidos para montagem à pressão num alojamento com tolerância h7. Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior do casquilho ajusta-se automaticamente à tolerância F10. Em determinadas dimensões, a tolerância diverge deste valor dependendo da espessura da parede (ver Fornecimento)