iglidur® H2 - Dados do material

Tabela de materiais

Características gerais Unidade iglidur® H2 Método de teste
Densidade g/cm³ 1,72
Cor Castanho
Máxima absorção de humidade a 23°C/50% h.r. H. % do peso 0,1 DIN 53495
Máxima absorção de água % do peso 0,2
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço µ 0,07 - 0,3
Valores PV máx. (seco) MPa x m/s 0,58

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 10.300 DIN 53457
Força de tração a +20 °C MPa 210 DIN 53452
força de compressão MPa 109
Pressão superficial máxima recomendada (20° C) MPa 110
Dureza shore D 88 DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máxima de aplicação em exposição prolongada °C +200
Temperatura máx. de aplicação em exposição breve °C +240
Temperatura mínima de aplicação °C -40
Condutibilidade térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específica Ωcm > 1015 DIN IEC 93
Resistência superficial Ω > 1014 DIN 53482
Tabela 01: dados técnicos


 

Figura 01: Valores PV permitidos para mancais iglidur® H2 com parede de 1 mm de espessura em operação seca contra um eixo de aço, a 20℃, instalado em uma carcaça de aço.
 
X = Velocidade da superfície [m/s]
Y = Carregar [MPa]

Em aplicações com os casquilhos iglidur® H2, destaca-se os aspetos económicos. É a primeira vez que é possível oferecer este elevado desempenho de casquilhos para aplicações volumosas com estas vantagens técnicas a um preço tão baixo: temperaturas até 200ºC, pressão superficial permitida até 110 N/mm e excelente resistência química. Os casquilhos iglidur® H2 são autolubrificados e indicados para todos os movimentos.

Fig. 02: Máx. pressão superficial recomendada em função da temperatura(110 MPa a +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Carregar [MPa]
Figura 03: Deformação sob baixas cargas e temperaturas
 
X = Carga [MPa]
Y = Deformação [m/s]

Propriedades Mecanicas

A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro importante relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente ao nível tribológico. A força de compressão dos casquilhos iglidur® H2 diminui com o aumento da temperatura. A figura 02 demonstra esta influência.
 
A figura 03 apresenta a deformação elástica do iglidur® H2 em condições de cargas radiais. Abaixo da pressão superficial máxima recomendada de 110 MPa, a deformação à temperatura ambiente é inferior a 3%. Os valores de flexão e força de compressão situam-se acima dos valores do iglidur® H à temperatura ambiente.

m/s rotativo Oscilação linear
Constante 0,9 0,6 2,5
curto período 1 0,7 3
Tabela 02: Velocidade máxima de deslize

Velocidades superficiais admissíveis

No desenvolvimento do iglidur® H2, aspectos económicos e de estabilidade mecânica foram os principais objectivos. A velocidade superficial permitida deste casquilho é normalmente baixa, o que faz com que seja indicado para movimentos lentos e em serviço intermitente.

iglidur® H2 temperatura ambiente
Inferior - 40 °C
Superior, a longo prazo + 200 °C
Superior, a curto prazo + 240 °C
Segurança axial adicional + 110 °C
Tabela 03: Limite de temperatura para iglidur® H2

Temperaturas

O iglidur® H2 é um material extremamente resistente às temperaturas extremas. A temperatura máxima permitida em exposição breve é de +240 °C, o que permite que os casquilhos deslizantes iglidur® H2 sejam utilizados, por exemplo, num processo de secagem de tinta sem mais carga. Com o aumento da temperatura, a força de compressão dos casquilhos deslizantes iglidur® H2 diminui significativamente relativamente aos casquilhos iglidur® H. As temperaturas a que os casquilhos estão sujeitos têm influência no desgaste dos mesmos. O desgaste acentua-se com o aumento da temperatura. Recomenda-se uma fixação adicional a temperaturas superiores a +110 °C.

Figura 04: Coeficientes de atrito dependendo da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
 
X = Velocidade da superfície [m/s]
Y = Coeficiente de atrito μ
Figura 05: Coeficientes de atrito dependendo da carga, v = 0,01 m/s
 
X = Carregar [MPa]
Y = Coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

As figuras 04 e 06 demostram a variação dos coeficientes de atrito dos casquilhos iglidur® H2 com diferentes velocidades superficiais, cargas e acabamentos de superfície.
iglidur® H2 Seco Massa lubrificante Óleo Água
Coeficiente de atrito µ 0,07 - 0,30 0,09 0,04 0,04
Tabela 04: Coeficiente de atrito para o iglidur® H2 em trabalho com o aço (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Figura 06: desgaste, aplicação rotativa com vários Figura 06: desgaste em aplicações rotativas com vários materiais de veio p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiais de veio
Y = desgaste [μm/km]
 
A = alumínio anodizado
B = aço maquinado
C = Cf53
D = Cf53, cromoduro
E = St37
F = V2A
G = X90

materiais dos veios

Relativamente à resistência ao desgaste de combinações com o iglidur® H2, relembramos que este casquilho foi desenvolvido para uma estabilidade mecânica elevada. Porém, a resistência ao desgaste não atinge, em nenhuma das combinações casquilho-veio, os valores do iglidur® H370 com o veio correspondente.
 
Quando os casquilhos iglidur® H2 forem utilizados, estes não deverão ser combinados com veios cromoduros. Os veios de CF53 e V2A são, essencialmente, melhores, como se pode verificar nas Figuras 06 e 07.
Figura 07: desgaste em aplicações oscilantes e rotativas Figura 07: desgaste em aplicações oscilantes e rotativas com vários materiais de veio, p = 2 MPa
 
Y = desgaste [μm/km]
 
A = Cf53
B = cromoduro
C = V2A
D= St37
 
azul= rotativa
cor-de-rosa= oscilante

Meio envolvente Resistência
Álcoois +
Hidrocarboneto +
Massas, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos + to 0
Ácidos fortes + a -
Bases diluídas +
Bases fortes +
+ resistente      0 resistência limitada      - não resistente
Todas as especificações à temperatura ambiente[+20 °C]
Tabela 05: resistência química dos casquilhos iglidur® H2


Propriedades eléctricas

Resistência volumétrica específica > 1015 Ωcm
Resistência superficial > 1014 Ω

Resistência química

Os casquilhos iglidur® H2 tem boa resistência a químicos. Eles são resistentes à maior parte dos lubrificantes. Os casquilhos iglidur® H2 não são afectados pela maior parte dos ácidos fracos orgânicos e inorgânicos.
 

Radiação

O iglidur® H2 aguenta radiações gama sem aparente perca de propriedades mecânicas. Os casquilhos iglidur® H2 são resistentes à uma intensidade de radiação na ordem dos 2 x 10² Gy.

Resistência a raios UV

Os casquilhos iglidur® H2 podem trabalhar sob a influência dos raios UV e ainda de outros efeitos climáticos. A superfície fica mais grossa e a força de compressão baixa. Dessa forma o uso do iglidur® H2 em aplicações com exposição directa a várias condições climáticas deve ser testada.

Vácuo

O uso em vácuo é possível.

Propriedades eléctricas

Os casquilhos iglidur® H2 são isoladores elétricos.
 

Máxima absorção de humidade
a +23 °C/50% h.r. F. 0,1% do peso
Absorção máx. de água 0,2% do peso
Efeito da absorção da humidade nos casquilhos deslizantes Diagrama 10: efeito de absorção de humidade
 
X = Absorção de humidade [% do peso]
Y = Redução do diâmetro interno [%]

absorção de água

O grau e absorção de humidade dos casquilhos iglidur® H2 é cerca de 0,1% nas condições standard de temperatura. O limite de saturação da água é 0,2%. O iglidur® H2 é então o material ideal para áreas molhadas e húmidas.

Diâmetro
d1 [mm]
Veio
h9 [mm]
iglidur® H2
F10 [mm]
Alojamento H7
[mm]
Até 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 até 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabela 07: tolerâncias importantes de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão.

Tolerâncias de instalação

buchas iglidur® H2 são buchas-padrão para eixos com tolerância-h (mínima recomendada h9).
 
Os casquilhos são dimensionados para serem montados em alojamentos com tolerância h7 . Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior do casquilho ajusta-se automaticamente para uma tolerância F10.

Fornecimento

Os casquilhos iglidur® H2 são fabricados de acordo com as especificações da encomenda. Entre em contacto connosco para aplicações de grande volume de casquilhos em iglidur® H2 como alternativa ao iglidur® H e H370.