A empresa de fabrico EDSCHA Cabrio-Dachsysteme GmbH tinha as seguintes soluções possíveis para reduzir a elevada taxa
de rejeição: Uma mudança de ferramenta numa peça fundida, colagem no casquilho de colarinho central durante a montagem na alavanca de acionamento ou uma versão calibrada do casquilho de colarinho no centro. A alavanca de acionamento é calibrada para uma dimensão final com uma tolerância de ±0,1 mm quando os casquilhos de colarinho são montados.
Enquanto a opção 1 implicava custos de modificação elevados para a ferramenta, para uma ferramenta adicional de fixação e para a fresagem de cada alavanca de acionamento, a opção 2 teria exigido uma etapa de trabalho adicional para revestir os casquilhos de colarinho com adesivo de acrilato, o que também seria perigoso para a saúde.
Por conseguinte, optou-se pela opção 3, que oferece vantagens significativas em termos de aplicação:
Enquanto a ferramenta para uma nova chumaceira plana iglidur ® podia ser fornecida por nós de forma económica, apenas foi necessária uma simples modificação na ferramenta de montagem para os casquilhos flangeados, o que também manteve os custos controláveis. Além disso, um possível efeito de mola entre o chanfro de desmoldagem da peça de suporte e a flange exposta do casquilho (espessura da parede na flange parcialmente reduzida para 0,5 mm) ajuda a reduzir a folga máxima alcançável em mais 0,1 mm.
A folga axial máxima pode ser reduzida de 1,5 mm para 0,5 mm utilizando o casquilho de flange calibrável.