Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Novos tamanhos de rosca

Folga axial mínima

Porcas com pré-carga e folga reduzida

A porca com pré-carga convence com a folga axial mínima e a mais elevada precisão no posicionamento. É a alternativa económica às porcas sem folga na inversão e ideais para pequeno passo. Este é o comprovado princípio de pré-carga da SHT-PL.

Folga axial mínima permanente para elevada precisão no posicionamento
Eficazes devido ao menor número de componentes e à produção por injeção em molde
► Folga axial reduzida devido à porca com mola de pré-carga
Não necessitam de massa ou de óleo no fuso

Reduza o tempo gasto no projeto e otimize a compra dos seus fusos.
 
Consultar loja online

Gama de produtos

Máxima precisão no posicionamento

Art. n.º
Rosca
d1
d2
d3
d4
d5
b1
b2
Carga axial máx. [N]
DST-JFRM-PL-0001-DS8X2DS8x2
8
20
38.1
28.2
5,2
41-46
4,8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X8DS8x8
8
20
38.1
28.2
5,2
41-46
4,8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X10DS8x10
8
20
38.1
28.2
5,2
41-46
4,8
35

 Folga axial mínima permanente para elevada precisão no posicionamento
 Mais rentáveis em comparação com as porcas sem folga na reversão devido ao menor número de componentes e ao processo de fabrico por injeção
  Folga axial reduzida devido à porca com mola de pré-carga
  Não necessita de massa ou de óleo no acionamento por fuso

Vista rápida das dimensões da nova porca com pré-carga dryspin®


Mais informações importantes:


O que é que deve fazer caso ocorram folgas axiais não desejadas?

Porcas com pré-carga em roscas dryspin®

Folga axial - o que é exatamente? Como é definida e o que deve ser considerado?
A questão da folga é frequentemente colocada no caso das porcas em plástico. Isto descreve a perda de movimento, ou seja, o " deslocamento perdido" no fuso. Ou, por outras palavras, a folga entre os fios da rosca do fuso e da porca. O termo folga é frequentemente utilizado de forma genérica. Neste contexto, o termo técnico correto é folga axial. Descreve o movimento da porca no sentido axial sem movimento do fuso. Os acionamentos por fuso requerem uma folga mínima para manterem o seu funcionamento. Se a folga axial for demasiado pequena, o binário necessário para movimentar a porca também aumenta.
O que é preciso ter em conta:
Para além da folga axial causada pelas tolerâncias de fabrico, as influências específicas da aplicação também devem ser tidas em conta. Para além das influências térmicas e higroscópicas ambientais, a folga mínima a considerar na aplicação também tem de ter em conta o calor do atrito gerado pela aplicação. Isto desempenha um papel decisivo em relação ao comportamento da expansão do polímero utilizado. Isto significa que a folga axial no sistema pode mudar com as flutuações de temperatura.

Como posso reduzir a folga axial?
Além da escolha correta do material, um mecanismo de pré-carga provou ser uma medida eficaz para reduzir a folga axial indesejada. Para os nossos fusos de passo rápido e trapezoidais dryspin® existem quatro versões de porcas com pré-carga: sem folga na inversão, pré-carga, baixa folga e porca AB.O princípio de funcionamento da porca com pré-carga
As porcas PL reduzem a folga axial num acionamento por fuso, através da pré-carga entre duas peças com uma mola de compressão. A mola empurra axialmente as duas metades da porca no sentido dos flancos do fuso. Desde que a carga axial no acionamento por fuso seja inferior à pré-carga da mola, todo o acionamento por fuso tem uma folga minimizada. Isto também reduz permanentemente a folga causada pelo desgaste.

Aplicações potenciais na indústria médica
O funcionamento isento de lubrificação e a elevada precisão são muito importantes, especialmente em equipamentos médicos. Devido ao baixo preço e à baixa folga nas porcas PL, pode obter inúmeras vantagens nos movimentos horizontais e verticais:
  • Funcionamento limpo devido à isenção de lubrificação e de manutenção
  • Folga axial mínima sem reajustes
  • Movimentos precisos e posicionamento no acionamento
  • Funcionamento mais suave e com menos vibrações graças à combinação do perfil da rosca dryspin® com as molas com pré-carga
As vantagens de preço e tecnologia podem ser combinadas de forma eficaz tanto no ajuste da cabeça das pipetas como na recolha de amostras. Para aplicações com cargas e temperaturas elevadas ou em ambientes fortemente poluídos, devem ser sempre utilizadas porcas standard. A razão para isso é que todos os quatro princípios são anulados pelas cargas elevadas. Por este motivo, as cargas axiais estáticas máximas são especificadas separadamente para cada modelo de porca.

Experimente a nossa tecnologia dryspin®

Com a ajuda da amostra grátis de fusos

Segurar uma amostra nas suas mãos é importante para obter uma visão detalhada do componente. Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra dos nossos fusos dryspin. Encontrará informações importantes sobre as especificações e vantagens da tecnologia de fusos e porcas dryspin na amostra. Veja você mesmo e caso tenha alguma dúvida, os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo.
Peça uma amostra grátis de fusos aqui


Encomendar online:

Tamanho da rosca
Ir para a loja online

Enviar um pedido de contacto:

Pedido de contacto
Ir para o formulário de pedido