Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Novos tamanhos de rosca

Expansão da gama de porcas injetadas em molde dryspin®

Por duas novas dimensões

A tecnologia de fusos dryspin® é baseada na tecnologia linear isenta de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias dos fusos, correspondentes aos fusos e porcas em polímeros, garantem uma eficiência até 82% e uma duração de vida 30% maior que os fusos convencionais.

Duração de vida mais longa devido ao processo de injeção
Passos DS8x2 RH e DS10x2 LH
► Até 50,9% mais económicas do que as porcas metálicas
► Com elevada duração de vida devido à assimetria patenteada
► Funcionamento silencioso devido à geometria arredondada da rosca
 
Consultar loja online

Gama de produtos [mm]

Maior duração de vida graças à assimetria

As novas porcas injetadas dryspin® cilíndricas, com flange incluída facetadas, com os novos passos DS8x2 RH e DS10x2 LH (corte de rosca).
Tipo
Art. n.º
Rosca
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
Porcas cilíndricas injetadasDST-□SRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
-
20
-
18,0
-
-
Porcas cilíndricas injetadasDST-□SLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
-
20
-
18,0
-
-
Porcas com flange injetadasDST-□FRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
4,2
20
5,5
18,0
20
30
Porcas com flange injetadasDST-□FLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
4,2
20
5,5
19,0
20
30
□ = Seleção de materiais: para obter mais informações, clique aqui

 Funcionamento mais suave devido às tolerâncias de fabrico mais apertadas e às geometrias arredondadas dos dentes + porcas facetadas como standard
Produção económica devido à injeção
  Até 25% menos desgaste em comparação ao POM+PTFE (dimensões 10x3): Ir para o relatório dos testes
  Não necessita de massa ou de óleo no acionamento por fuso e tem uma longa duração de vida graças à assimetria patenteada

Vista rápida das novas dimensões dos fusos de passo rápido dryspin®


Mais informações importantes:


Geometria dos fusos dryspin®

Funcionamento suave, menos vibrações - A alternativa aos fusos trapezoidais

O que significa o sistema de fuso e o que entendo por isso?
O sistema de fusos faz parte da tecnologia de acionamentos e, em termos gerais, descreve a conversão de um movimento rotativo num movimento de translação em ciclos regulares. O sistema de fusos dryspin® foi patenteado em 2014 pela equipa de desenvolvimento dryspin®. Foi dada particular importância ao aumento da duração de vida e à melhoria da eficiência. A gama de produtos dryspin® inclui fusos de passo rápido em aço inoxidável ou alumínio e as porcas correspondentes feitas em polímeros de elevada performance da igus®. Estão disponíveis em passos de 1 mm a 100mm. A geometria da rosca dryspin® é uma extensão das tecnologias de fusos convencionais, como as roscas métricas e trapezoidais. Em contraste com as geometrias de rosca convencionais, a tecnologia de fusos dryspin® é superior com inúmeras vantagens

Vejamos mais detalhadamente:
Ao contrário de uma rosca métrica ou trapezoidal, a rosca de passo rápido tem um passo maior. Assim, é possível realizar um movimento linear significativamente maior com cada rotação do fuso. A gama dryspin® oferece uma melhor eficiência graças às especificações e geometrias adaptadas às porcas em plástico e ao fuso. São alcançadas eficiências até 82% e uma duração de vida útil mais longa em comparação aos acionamentos com porcas metálicas. Em combinação com uma porca da igus®, é possível um funcionamento limpo e seco, sem que o pó e a sujidade a prendam.

Nós testámo-las!
A geometria dos fusos dryspin® é uma excelente alternativa às roscas trapezoidais. As especificações e geometrias da tecnologia dryspin®, que são adaptadas às porcas em plástico iglidur® e aos fusos, garantem as vantagens bem conhecidas: tolerâncias de fabrico mais apertadas, geometria com dentes arredondados, ângulo de flanco otimizado e a assimetria ideal para porcas em plástico comparativamente com a DIN 103. As nossas dimensões são adequadas para troca 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 e DS18x4.

Tolerâncias de fabrico mais apertadas - melhoria por um factor de 3
As roscas trapezoidais de acordo com a norma DIN103 (TR18x4) são tolerênciadas com um diâmetro exterior máximo de -0,3 mm. Uma folga radial excessiva pode provocar ruídos e vibrações. A nossa tecnologia dryspin® garante uma tolerância máxima de -0,1 mm com o mesmo diâmetro e passo. Melhoramos a tolerância no diâmetro exterior por um factor de três e, assim, melhoramos o funcionamento suave e a precisão, especialmente a altas velocidades.

Funcionamento silencioso e sem vibrações com velocidades mais elevadas graças ao perfil arredondado dos dentes da geometria da rosca dryspin®.
Devido à geometria arredondada dos dentes e às tolerâncias de fabrico mais apertadas da rosca dryspin®, a possível superfície de contacto, que provoca ruído entre a porca e o fuso, é reduzida. Isto acontece porque quanto maior for o contacto entre as duas superfícies, mais vibrações são transmitidas na forma de choque ou ruído. Isto significa que é possível atingir velocidades mais elevadas sem provocar o correspondente ruído.

Duração de vida até 30% mais longa - devido à assimetria da rosca
Devido às folgas maiores entre os passos individuais dos fusos dryspin®, a rosca adapta-se idealmente às especificações dos polímeros de elevada performance isentos de lubrificação da igus®. A proporção do polímero tribologicamente otimizado à volta da rosca pode ser melhorado por um fator de 1,3. Um material muito resistente ao desgaste e com um elevado nível de eficiência é crucial para uma duração de vida até 5 vezes superior à dos fusos com geometrias standard.
Ir para os relatórios de teste

Experimente a nossa tecnologia dryspin®

Com a ajuda da amostra grátis de fusos

Segurar uma amostra nas suas mãos é importante para obter uma visão detalhada do componente. Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra dos nossos fusos dryspin. Encontrará informações importantes sobre as especificações e vantagens da tecnologia de fusos e porcas dryspin na amostra. Veja você mesmo e caso tenha alguma dúvida, os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo.
Peça uma amostra grátis de fusos aqui


Encomendar online:

Tamanho da rosca
Ir para a loja online

Enviar um pedido de contacto:

Pedido de contacto
Ir para o formulário de pedido