Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Novos tamanhos de fusos

Suaves, silenciosos, com longa duração de vida

Novas dimensões dryspin®: extensão da gama das roscas deslizantes e de passo rápido

Os fusos de passo rápido fazem parte da nossa gama dryspin®, que foi especialmente desenhada para aplicações rápidas e muito eficientes. Aqui, estão disponíveis as roscas de DS4x2.4 a DS18x100. A gama de fusos também inclui pequenos passos com as conhecidas vantagens dryspin®..

Funcionamento silencioso e sem vibrações 
► Maquinagem online dos fusos sem conhecimentos prévios de CAD
► Duração de vida dos acionamentos por fuso previsível online
► Comprimento desejado sem desperdício
► Duração de vida até 30% mais longa devido à assimetria da rosca
 
Consultar loja online

Redução dos custos com os fusos: dados técnicos e gama de produtos [mm]

Todos os fusos dryspin® podem ser maquinados de forma personalizada. Pode configurar online ou enviar-nos o seu desenho. Podemos enviar-lhe rapidamente uma proposta.
Art. n.º
Rosca
d1 (-0.1)
d3 (-0.1)
P
L máx.
Peso [kg]
Número de rodas dentadas
Ângulo do passo[°]
DST-LS-8x2-R-□-ES
DS8x2
8
5.80 (-0.05)
2
1.000
0,40
1
4.55
DST-LS-10x2-L-□-ES
DS10x2
10
7.87
2
3.000
0.62
1
3.64
DST-LS-20x50-L-□-ES
DS20x50
20
15,6
50
3.000
2.48
8
38.51
□ = Comprimentos livremente selecionáveis

 Funcionamento silencioso devido à geometria arredondada do perfil e elevada duração de vida devido à assimetria
 Duração de vida até 30% superior devido à geometria da rosca
  Uma série de ensaios a decorrer no laboratório de testes interno 
  Funcionamento isento de lubrificação e fáceis de limpar graças ao aço inoxidável AISI 304 resistente à corrosão

Vista rápida das novas dimensões dos fusos de passo rápido dryspin®


Mais informações importantes:


Geometria dos fusos dryspin®

Funcionamento suave, menos vibrações - A alternativa aos fusos trapezoidais

O que significa o sistema de fuso e o que entendo por isso?
O sistema de fusos faz parte da tecnologia de acionamentos e, em termos gerais, descreve a conversão de um movimento rotativo num movimento de translação em ciclos regulares. O sistema de fusos dryspin® foi patenteado em 2014 pela equipa de desenvolvimento dryspin®. Foi dada particular importância ao aumento da duração de vida e à melhoria da eficiência. A gama de produtos dryspin® inclui fusos de passo rápido em aço inoxidável ou alumínio e as porcas correspondentes feitas em polímeros de elevada performance da igus®. Estão disponíveis em passos de 1 mm a 100mm. A geometria da rosca dryspin® é uma extensão das tecnologias de fusos convencionais, como as roscas métricas e trapezoidais. Em contraste com as geometrias de rosca convencionais, a tecnologia de fusos dryspin® é superior com inúmeras vantagens

Vejamos mais detalhadamente:
Ao contrário de uma rosca métrica ou trapezoidal, a rosca de passo rápido tem um passo maior. Assim, é possível realizar um movimento linear significativamente maior com cada rotação do fuso. A gama dryspin® oferece uma melhor eficiência graças às especificações e geometrias adaptadas às porcas em plástico e ao fuso. São alcançadas eficiências até 82% e uma duração de vida útil mais longa em comparação aos acionamentos com porcas metálicas. Em combinação com uma porca da igus®, é possível um funcionamento limpo e seco, sem que o pó e a sujidade a prendam.

Nós testámo-las!
A geometria dos fusos dryspin® é uma excelente alternativa às roscas trapezoidais. As especificações e geometrias da tecnologia dryspin®, que são adaptadas às porcas em plástico iglidur® e aos fusos, garantem as vantagens bem conhecidas: tolerâncias de fabrico mais apertadas, geometria com dentes arredondados, ângulo de flanco otimizado e a assimetria ideal para porcas em plástico comparativamente com a DIN 103. As nossas dimensões são adequadas para troca 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 e DS18x4.

Tolerâncias de fabrico mais apertadas - melhoria por um factor de 3
As roscas trapezoidais de acordo com a norma DIN103 (TR18x4) são tolerênciadas com um diâmetro exterior máximo de -0,3 mm. Uma folga radial excessiva pode provocar ruídos e vibrações. A nossa tecnologia dryspin® garante uma tolerância máxima de -0,1 mm com o mesmo diâmetro e passo. Melhoramos a tolerância no diâmetro exterior por um factor de três e, assim, melhoramos o funcionamento suave e a precisão, especialmente a altas velocidades.

Funcionamento silencioso e sem vibrações com velocidades mais elevadas graças ao perfil arredondado dos dentes da geometria da rosca dryspin®.
Devido à geometria arredondada dos dentes e às tolerâncias de fabrico mais apertadas da rosca dryspin®, a possível superfície de contacto, que provoca ruído entre a porca e o fuso, é reduzida. Isto acontece porque quanto maior for o contacto entre as duas superfícies, mais vibrações são transmitidas na forma de choque ou ruído. Isto significa que é possível atingir velocidades mais elevadas sem provocar o correspondente ruído.

Duração de vida até 30% mais longa - devido à assimetria da rosca
Devido às folgas maiores entre os passos individuais dos fusos dryspin®, a rosca adapta-se idealmente às especificações dos polímeros de elevada performance isentos de lubrificação da igus®. A proporção do polímero tribologicamente otimizado à volta da rosca pode ser melhorado por um fator de 1,3. Um material muito resistente ao desgaste e com um elevado nível de eficiência é crucial para uma duração de vida até 5 vezes superior à dos fusos com geometrias standard.
Ir para os relatórios de teste

Experimente a nossa tecnologia dryspin®

Com a ajuda da amostra grátis de fusos

Segurar uma amostra nas suas mãos é importante para obter uma visão detalhada do componente. Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra dos nossos fusos dryspin. Encontrará informações importantes sobre as especificações e vantagens da tecnologia de fusos e porcas dryspin na amostra. Veja você mesmo e caso tenha alguma dúvida, os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo.
Peça uma amostra grátis de fusos aqui


Encomendar online:

Tamanho da rosca
Ir para a loja online

Enviar um pedido de contacto:

Pedido de contacto
Ir para o formulário de pedido