Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Novos tamanhos de rosca

As novas dimensões das porcas com pré-carga dryspin®

Para roscas com diâmetro 6.35 e 10

A nova porca com pré-carga convence com a folga axial mínima e a mais elevada precisão no posicionamento. É uma alternativa económica à opção zero folga e ideal para pequeno passo. Este é o comprovado princípio de pré-carga da SHT-PL. As áreas típicas de aplicação incluem impressoras 3D e a indústria médica, por exemplo. As porcas com pré-carga estão disponíveis em quatro novos tamanhos de rosca:
DS6.35X1
DS10X2
DS10X3
DS10X12

Reduza o tempo gasto na conceção e otimize o processo de compra para os seus fusos
Consultar loja online
Tamanho da rosca

Melhoria técnica

  • Nova gama de dimensões para diâmetro de 6,35 e 10​ com a tecnologia patenteada dos fusos dryspin®
  • Folga axial mínima consistente para elevada precisão de posicionamento​
  • Princípio comprovado de pré-carga da SHT-PL​
  • Ideais para impressão 3D
Tamanho da rosca

Redução do custo

  • Totalmente isentas de lubrificação e de manutenção
  • Isenção de manutenção devido à folga axial auto-ajustável de ambos os lados
  • Mais económica em comparação à porca sem folga devido ao menor número de componentes
Tamanho da rosca

Provas dadas

  • Menos folga axial devido à porca com mola de pré-carga
Tamanho da rosca

Sustentabilidade

  • Não necessita de massa ou de óleo no fuso
  • Com elevada duração de vida devido ao sistema patenteado de rosca assimétrica
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos ao petróleo bruto em 20 minutos: igus hydroprs

Dados técnicos

Pré-carga
Pré-carga

Uma visão geral das novas dimensões das porcas com pré-carga dryspin®



Mais informações importantes:


Maior eficiência, duração de vida mais longa

É isso que a tecnologia dryspin® permite

A tecnologia de roscas de passo rápido dryspin foi desenvolvida pela igus em 2013 e oferece inúmeras vantagens comparativamente com os fusos de passo rápido convencionais. Devido ao perfil mais arredondado, a força exercida é convertida de forma mais eficiente em movimento de translação. Com características e geometrias correspondentes às porcas e fusos em plástico, a tecnologia dryspin fornece uma duração de vida ainda mais longa e uma maior eficiência nas roscas de passo rápido. Devido à geometria arredondada dos dentes, a superfície de contacto entre a porca e o fuso é reduzida, o que permite um funcionamento silencioso e sem vibração sob carga.
 
O maior espaçamento entre os fios de rosca permite uma maior porção (fator 1,3) do polímero tribologicamente otimizado, na rosca. A utilização de material mais resistente ao desgaste e uma maior eficiência no acionamento, são fatores essenciais para obter uma duração de vida até cinco vezes maior, quando comparada com outros fusos de passo rápido convencionais.
Mais informações aqui

Experimente a nossa tecnologia dryspin®

Com a ajuda da amostra grátis de fusos

Segurar uma amostra nas suas mãos é importante para obter uma visão detalhada do componente. Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra dos nossos fusos dryspin. Encontrará informações importantes sobre as especificações e vantagens da tecnologia de fusos e porcas dryspin na amostra. Veja você mesmo e caso tenha alguma dúvida, os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo.
Peça uma amostra grátis de fusos aqui


Encomendar online:

Tamanho da rosca
Ir para a loja online

Enviar um pedido de contacto:

Pedido de contacto
Ir para o formulário de pedido