Extensão da gama de produtos

Novo dryspin® Dimensões DS3,5x1-RH, DS20x5-LH e DS20x10-LH

Novos tamanhos de fusos
  • Funcionamento silencioso graças à geometria arredondada dos dentes e vida útil mais longa devido à assimetria
  • Vida útil até 30% mais longa devido à assimetria da rosca
  • Série de testes em curso no laboratório de testes interno
  • Funcionamento sem lubrificação e limpeza fácil graças ao aço inoxidável AISI 304 resistente à corrosão
  • Ferramenta online gratuita para a maquinação do fuso sem conhecimentos prévios de CAD, incluindo desenho dimensionado 2D e preço em tempo real

Poupança com roscas deslizantes: Dados técnicos e gama de produtos [mm]

Art. n.ºRoscad1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL máx.Peso [kg] Número de rodas dentadas Ângulo de inclinação [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227,653.0005.4012,85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46,354,125,41.0000,17851,85

Visão geral das novas dimensões dos fusos roscados dryspin®

Outras informações importantes:

Dimensões

As dimensões dos accionamentos de parafuso de avanço dryspin

  • Diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm
  • Mais de 5.000 variantes no programa standard
  • Uma grande variedade de materiais e tipos
  • Os nossos especialistas têm todo o prazer em ajudar na seleção
Porcas adequadas

Está à procura das porcas de parafuso de avanço corretas?

  • Uma grande variedade de materiais e tipos
  • Funcionamento sem lubrificação e sem manutenção, baixo coeficiente de fricção e elevada eficiência
  • Até 50,9% menos custos de aquisição para porcas de parafuso de chumbo metálicas
16x5

A alternativa aos parafusos de avanço trapezoidais convencionais

  • Silêncio e eliminação de vibrações graças aos dentes arredondados
  • Vida útil mais longa graças à assimetria
  • Maior eficiência devido aos ângulos de flanco optimizados
  • 100 % livre de corrosão, autoblocante e muitas outras vantagens

Experimente a tecnologia dryspin

Tecnologia dryspin