As novas soluções de sistemas de fusos

Novos tamanhos de rosca
  • Folga axial permanentemente minimizada para uma elevada precisão de posicionamento
  • rentável devido à ausência de lubrificantes
  • Uma vida útil mais longa
  • Folga axial reduzida devido à pré-carga opcional da mola da base da porca roscada

gama de produtos

A mais elevada precisão de posicionamento, mesmo sem lubrificação externa

Art. n.º MaterialRoscaDireçãod1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Área de superfície quota de transportePeso [g]Carga estática máxima [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3,2 10,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4,1 104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16.26 3 11,5 4-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4,1104-1201,7240
Art. n.º MaterialRoscaDireçãod1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Peso [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4,122-26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183,222-26 4 12,54

As dimensões da nova porca de parafuso de avanço dryspin® Pre-Load num relance

O material da porca roscada iglidur® R

  • Resistente ao desgaste e versátil, sem PTFE
  • alternativa económica ao nosso polivalente iglidur® J
  • Até 25 % menos desgaste comparado com POM+PTFE (dimensão 10X3)
  • Amigo do ambiente devido à ausência de lubrificantes externos
  • A vida útil dos accionamentos de parafuso pode ser calculada online

Experimente a tecnologia dryspin

Tecnologia dryspin

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas