Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Automação low-cost – Novidades de 2022

 

    DRL_PROD_REBEL_position_banners_1180x_IA_1
     

    Sistema de transmissão totalmente integrado ReBeL®

    LCA_PROD_rebel-print-white_background_IA_1
    O núcleo do ReBeL: a engrenagem harmónica feita com motion plastics

    Com base no sistema de transmissão ReBeL®, o robô pode ser concebido como um cobot com a ajuda dos elementos de ligação, graças aos componentes eletrónicos adicionais.

    Braço robótico ReBeL®, agora inteligente

    rebel smart da igus
    "ReBeL®" significa "Robotic embedded BLDC and electronics Link" (BLDC robótico incorporado e ligação eletrónica. O braço robótico inteligente inclui agora sensores integrados, eliminando custos adicionais em hardware externo. Os novos serviços de cloud também permitem monitorizar o robô ao vivo.

    Braço robótico ReBeL® com quatro a seis graus de liberdade

    rebel 6 DOF
    Configure o ReBel® de acordo com os seus requisitos: A partir de agora, pode determinar o número de eixos – quatro ou seis graus de liberdade. Dependendo da aplicação, isto reduz o espaço e os custos e a complexidade desnecessária.

    Robocube

    Robocube
    A célula para robôs feita com perfis de alumínio é concebida para vários tipos de robôs, tais como os deltas, SCARA ou sistemas de módulos lineares multiaxiais. O conjunto inclui a eletrónica necessária, tal como os interruptores de emergência, display de início, paragem e documentação CE. 

     

      Sétimo eixo para todos os robôs

      Sétimo eixo de qualquer robô
      Com o kit do sétimo eixo, o espaço de trabalho dos robôs de baixo peso comuns pode ser rapidamente expandido através de entradas e saídas digitais. Controlo rápido via I/Os digital. Todos os critérios de segurança são cumpridos.

       

        Robô Delta no movimento em 2 eixos

        Robô Delta com 2 eixos
        O robô delta de dois eixos foi especialmente desenvolvido para aplicações rápidas de pick & place. Pode ser utilizado para, tarefas de pick & place, recolhas em tapetes transportadores, tarefas de triagem e tarefas de empilhamento.

         

          Estudo: Robô delta com componentes em conformidade com a FDA

          Robô delta com componentes em conformidade com a FDA
          Os robôs delta de três eixos foram especialmente desenvolvidos para aplicações extra rápidas de pick & place. Desta forma, podem, entre outras coisas, ser utilizados para recolhas em tapetes transportadores, tarefas de triagem ou tarefas de empilhamento. Juntos, podemos continuar a desenvolver os robôs delta standard para aplicações na indústria alimentar. 

          Sistemas de módulos lineares multiaxiais XXL

          LCA_PROD_XXL_gantry_side
          O novo sistema de módulo linear multiaxial standard, especialmente para aplicações de paletização, garante carga e descarga fiáveis e flexíveis de paletes. O sistema de módulo linear multiaxial drylin® pode levantar pesos até 10kg. Outras aplicações típicas de sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin® são pick and place, recolha em telas transportadoras, tarefas de classificação, tarefas de empilhamento e muito mais.

           

            Configure sistemas de módulos lineares multiaxiais personalizados

            Sistemas de módulos lineares multiaxiais personalizados
            Pode desde já configurar e programar um sistema
            com um módulo linear multiaxial personalizado de forma ainda mais rápida e fácil com informação direta dos
            preços. Basta inserir as dimensões necessárias para os cursos e a área de trabalho do seu módulo linear multiaxial. Receberá um preço fixo, incluindo CADs e um desenho técnico. 

            Sistemas de módulos lineares multiaxiais personalizados sem quantidade mínima de encomenda

            Configurador para sistemas de módulos lineares multiaxiais especiais
            Além da gama standard na loja online, os sistemas de módulos lineares multiaxiais especiais podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente. Material, tamanho, requisitos especiais –há muito que podemos fazer. Contacte-nos! 

            Eixos rotativos para sistemas de módulos lineares multiaxiais

            Eixos rotativos para sistemas de módulos lineares multiaxiais
            Eixos rotativos para sistemas de módulos lineares multiaxiais - uma opção para todas as aplicações para as quais é necessário um grau adicional de liberdade.

            Sistema linear multiaxial em aço inoxidável

            Sistema linear multiaxial em aço inoxidável
            O sistema de módulo linear multiaxial em aço inoxidável, é constituído por componentes resistentes à corrosão, robusto e resistente a um elevado nível de humidade. É adequado para aplicações com cargas úteis até 8kg. Em combinação com o sistema de controlo para robôs da igus, nada impede uma rápida entrada em funcionamento.

             

              Robô SCARA: para tarefas rápidas de pick & place

              SCARA
              O robô SCARA é ideal para utilização rápida e flexível. As áreas típicas de aplicação incluem tarefas de manipulação e posicionamento na indústria eletrónica. Na maioria dos casos, é utilizado para cargas até 2kg. 

               

                Sistema de controlo para robôs da igus®: sistema de controlo plug-and-play para todos os elementos cinemáticos da igus®

                iRC
                Utilize o software gratuito para robôs de forma a programar um gémeo digital do seu robô antes de o comprar. Os módulos de E/S integrados e as interfaces de comunicação potentes permitem conceitos de máquinas simples e sofisticadas.

                 

                  Amostras de programas gratuitas

                  Programas de amostra
                  Rápida integração dos sistemas de controlo para robôs da igus® nas suas máquinas com uma combinação da tecnologia de controlo simples e complexa com o sistema de controlo para robôs da igus®.

                   

                    Programa educativo da igus®

                    Academia de robótica
                    O programa de formação em Automação low-cost prepara os especialistas e gestores para futuros desafios. Nos cursos de formação à distância ou no local, os docentes utilizam robôs da igus que são desenvolvidos e produzidos para a indústria. Isto assegura uma iniciação fácil na robótica industrial.

                    Apiro® para ajustes de formato

                    Apiro® para ajustes de formato
                    A caixa redutora Apiro® com manípulo, indicador de posição e travão manual, é utilizada como ponto de acionamento para caixas redutoras ou eixos lineares sincronizados. O veio flexível permite que os eixos lineares Apiro® sejam sincronizados ao longo de guias com curvas variáveis.

                    Redutor sem-fim Apiro® com mesa rotativa

                    Mesa rotativa Apiro
                    Os redutores sem-fim com mesas rotativas são frequentemente utilizados em aplicações com mesas rotativas. A mesa rotativa em ambos os lados permite a transmissão simétrica de força, que desempenha um papel importante quando utilizada como eixo rotativo na automação e robótica.

                    Acionamento para elevar e empurrar Apiro®

                    Acionamento para elevar e empurrar Apiro
                    O acionamento de elevar e empurrar Apiro® é utilizado para ajustes de altura ou aplicações de posicionamento. Pode transmitir forças significativamente maiores do que o eixo linear Apiro® (até 250N). Podem ser facilmente sincronizadas várias caixas redutoras.

                     

                      Engrenagens cónicas Apiro®

                      Engrenagens cónicas Apiro®
                      As engrenagens cónicas são utilizadas sempre que os movimentos e as forças devem ser transmitidas em ângulos retos. A relação 1:1 permite uma transmissão de binário quase sem perdas.

                       

                        Eixo linear Apiro® com dois eixos

                        Eixo linear Apiro® com dois eixos
                        O eixo linear da caixa redutora modular Apiro®, está agora disponível com um módulo linear com dois eixos. Funciona com acionamento de motor ou manual. Os módulos podem ser utilizados em série ou em paralelo com cursos de 60-1050mm.

                         

                          Kits de robótica Apiro®

                          Kits de robótica Apiro®
                          Sistemas de transmissão modular robóticos Apiro® (grego para infinito), agora disponíveis como kit de iniciação. Monte o seu próprio robô, com instruções incluídas.

                          RBTX: a plataforma igus para a robótica low-cost

                          rbtx_plataforma
                          O RBTX, a loja de Robótica Low-cost, oferece rápida e facilmente utilizadores e fornecedores de robótica e componentes. Com preço fixo e garantia de compatibilidade.

                          Este ano, a plataforma para os que se interessam pela automação expandiu a sua gama.

                          Aconselhamento personalizado

                          Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

                          Envio e consulta

                          Pessoalmente:

                          De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

                          Online:

                          24h