Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Blocos drylin® W com design higiénico

Guia simples drylin® W com design higiénico

Guias lineares em conformidade com a FDA + casquilhos

Com a nova guia linear drylin® no tamanho 20, a igus® oferece pela primeira vez uma opção em aço inoxidável, desenvolvida com base nas normas de design higiénico. O aço inoxidável isento de corrosão e o design
suave e arredondado permitem uma limpeza e escoamento de detergentes.
Perguntas sobre o produto

Blocos drylin® W com design higiénico
Produtos para salas limpas até Classe ISO 1 - Desde guias lineares, a cabos e anéis rotativos deslizantes
Saiba mais sobre as soluções para salas limpas da igus®
Blocos drylin® W com design higiénico
Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Guias simples flexíveis e com suporte
  • Guias duplas robustas
  • Design arredondado e suave sem arestas
  • Casquilhos lineares em iglidur® A160 (em conformidade com a FDA
    e o Regulamento (UE) nº 10/2011 EC)
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Guias no comprimento desejado até 3000mm
  • Perfil com veio simples ou duplo
  • Processos de limpeza rápidos e simples, por exemplo,
    com alta pressão
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Configuração de teste para medição do desgaste da igus: casquilho iglidur® A160, carga 0,33N/mm².
  • Alumínio anodizado duro AWMP 0.1µm/km,
    Aço inoxidável endurecido EWM (AISI 440B) 0.1µm/km,
    Aço inoxidável estirado EWMR (AISI 304) 0.25µkm
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Totalmente higiénica devido à ausência de lubrificantes
    externos
  • Alojamento linear reutilizável devido ao
    casquilho linear substituível
  • Redução da formação de germes e bactérias
  • A igus® apoia a economia circular dos
    plásticos e está a investir na reciclagem química.
    Saiba mais em: igus.pt/sustainability


Contacte os nossos especialistas

Especialista da igus Ricardo Maia O nosso especialista da igus®, terá todo o gosto em aconselhá-lo , sem qualquer compromisso.
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Ir para ficheiros PDF

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h