Alterar idioma :

A novidade na construção de eixos de correia dentada é o drylin® ZLW-20-HYD. Todos os componentes metálicos são feitos de aço inoxidável altamente resistente, o design é baseado nas diretrizes de design higiénico. Permitem processos de limpeza fáceis e rápidos e cumprem os requisitos para um funcionamento limpo e higiénico. As correias dentadas e todos os pontos de apoio são feitos de materiais em conformidade com a FDA e garantem uma longa vida útil. Devido à auto-lubrificação dos polímeros da igus®, o ZLW-20-HYD é completamente livre de lubrificação e manutenção. Este eixo de correia dentada é utilizado em aplicações subaquáticas, no sector alimentar, em cosméticos e em tecnologia médica.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h