drylin® W linear carriage WW T15 Stainless steel

  • Pre-assembled mono carriages
  • Identical dimensions as recirculating ball bearing guides
  • Quiet sliding function instead of metallic balls
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: Available in various materials
  • Material: Aço inoxidável
Descrição do produto
Change to stainless steel linear guide systems
drylin W linear carriages simplify the change from recirculating ball bearing systems to a guide system. Now for the first time in areas where stainless steel is required.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h