Eixo Z preciso e poderoso

Eixo Z preciso e poderoso

As exigências sobre o eixo z na automação estão em constante crescimento. A precisão e a construção leve são requisitos chave para aplicações eficientes de pick & place. O novo GRR com cremalheira e pinhão está orientado precisamente para isto. Construção transparente e leve devido ao plástico e ao alumínio. Precisão através da utilização dos novos casquilhos lineares drylin® RW360CM para uma maior rigidez do sistema. Comprimento de curso configurável até 1.000mm, capacidade de carga até 100N.
Faça aqui o seu pedido

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Casquilhos lineares RW360CM drylin® R para baixa folga em funcionamento
  • Sistema muito leve devido aos veios ocos de alumínio anodizado duro
  • Elevado suporte devido à distância entre veios de 120 mm
  • Elevadas dinâmicas devido ao acionamento por cremalheira e pinhão
  • Para cargas até 10kg
  • Sistemas de módulos lineares multiaxiais
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Solução pronta a ligar incluindo motor e sistema de controlo
  • Tarefas pick & place para cargas até 10kg
  • Design leve
  • No comprimento de curso desejado
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • GRR-20120 testado no laboratório:
  • Peso adicional 5kg; Velocidade 0.65m/s:
    Aceleração; 4m/s²; Ciclos: 444.754
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Construção leve baseada em componentes feitos de plástico e alumínio para um funcionamento eficiente
  • Funcionamento isento de lubrificação e de manutenção
  • 100% limpos e higiénicos

Contacte os nossos especialistas

Especialista da igus Ricardo Maia O especialista da igus®, terá todo o gosto em aconselhá-lo , sem qualquer compromisso.
Contacte-nos

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Ir para ficheiros PDF

Mais produtos drylin®

Ícone de compras drylin E Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos