Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Inovações de automação low-cost

... Automação de acordo com a aplicação e complexidade ...

... soluções personalizadas, altamente flexíveis e modulares ...

De acordo com o lema "fazer mais com menos , estamos a aumentar a nossa gama de produtos de automação com novas soluções, ao mesmo tempo que permitimos ao utilizador manter a configuração do seu sistema de automação tão simples quanto possível.

Construa o seu próprio robô...
com extensões no nosso sistema de transmissão drygear e opções de integração para vários fabricantes de robôs.

Destaque LCA (Low cost Automation) 2021: sistema de transmissão ReBeL para cobots

Altamente modular: expansões do sistema de transmissão drygear

Desenvolvido para a sua aplicação: soluções robóticas completas

Integração com robôs MiR, EPSON e UR: mais espaço de trabalho para o robô

Novidade na RBTX: robôs AGV, consultoria em vídeo e módulo de oscilação para robôs delta
Novidades LCA (Low cost Automation)

Destaque Automação low-cost 2021: caixa redutora ReBeL para cobots

Construir o seu próprio robô colaborativo ou comprar um robô ReBeL acabado

 

    Construir o seu próprio robô

    • Construa robôs colaborativos com a caixa redutora ReBeL
    • 25% mais leve do que os sistemas de transmissão convencionais graças aos polímeros de elevada performance da igus®
    • Começar de imediato com a cinemática robótica graças aos sistemas de transmissão totalmente integradas
    • Componentes leves e isentos de manutenção
       
    Mais informações sobre a construção do ReBeL: Sistema de transmissão modular para cobots
    Caixa redutora ReBeL

    Comprar o seu robô

    • Disponível a partir de 2022
    • 25-50% mais leve que os robôs multiaxiais convencionais graças aos polímeros de elevada performance da igus®
    • Testado no Laboratório de Automação de Low-Cost
    • Pode ser controlado com o sistema de controlo de robôs da igus®, um sistema de controlo para todos os robôs
       
    Mais sobre a compra do ReBeL: robôs multiaxiais Plug and Play

    Soluções de caixas redutoras drygear®: pode agora construir soluções de automação ainda mais flexíveis

    Opções de combinação infinitas graças aos componentes modulares

    iDeias drygear® Apiro® ... montagens individuais e modulares

    Ideias Apiro
    • Elevada duração, eficiente, baixa folga, funcionamento suave
    • Número infinito de combinações possíveis
    • Podem ser implementadas cinemáticas personalizadas
    • Possibilidade de conversão rápida
    • Ótima compatibilidade de produto
    • As engrenagens são produzidas em polímeros de elevada performance tribologicamente otimizados da igus®
    • Dados de desempenho da caixa redutora determinados em testes exaustivos

    Veio de saída do sistema de transmissão drygear®: ligação de acoplamento

    Novidades_sistemas_de_transmissão
    • Os sistemas de transmissão são feitos em polímeros de elevada performance tribologicamente otimizados da igus®
    • Opção de motor standard com flange tamanho 17
    • permitem a ligação de vários acoplamentos, incluindo acoplamentos de veio, tais como acoplamentos de elastómero e acoplamentos de veio com folga axial
    • operação muito fácil e isenta de lubrificação

     

      Especialmente compacta: caixa redutora planetária drygear®

      Caixas redutoras planetárias
      • Utilização flexível de motores da gama de produtos drylin E
      • As rodas dentadas planetárias na caixa redutora são isentas de lubrificação
      • Construção leve (149,1 g com uma transmissão de 4: 1) para uma elevada eficiência energética
      • Isenta de manutenção graças às rodas dentadas em polímero iglidur
      • Utiliza componentes injetados e impressos em 3D
      • Elevada eficiência, funciona de forma muito suave

       

        drygear® Apiro: ligação direta para acionamento de fusos e porcas

        drygear® Apiro: ligação direta para acionamento de fusos e porcas
        • Apiro (grego para "infinito") significa infinitas opções de combinação de automação
        • Combinação e sincronização com o sistema de tecnologia de acionamento drylin®
        • Instruções de instalação, incluindo lista de peças
        • Desenho modular adequado para ajustes manuais e acionados por motor
        • Possibilidade de conversão rápida
        • Montagem simples em segundos, sem qualquer ferramenta especial

         

          Limpeza simples e segura:
          estudo do drygear® Apiro em design higiénico

          Design higiénico Apiro
          • Limpeza simples e segura das caixas redutoras em polímero iglidur económicas, graças ao seu design aberto
          • Desenho modular adequado para ajustes manuais e acionados por
          • motor
          • Possibilidade de conversão rápida
          • Montagem sem qualquer ferramenta especial
          • Ótima compatibilidade de produtos
             

          Automação low-cost – testar, investir, rentabilizar

          Desde aplicações com água a aplicações pick & place: ainda mais potenciais aplicações

           

            Sistema de módulos lineares multiaxiais drylin® XXL para aplicações de paletização

            Robôs multiaxiais XXL
            • Funcionamento a seco isento de manutenção
            • Resistência ao pó e à sujidade
            • Isentos de corrosão
            • Sistemas modulares
            • Solução Plug & Play com o sistema de controlo para robôs da igus® (iRC)
            • Área de trabalho personalizada
            • Até 60% mais económicos do que os sistemas com módulos lineares multiaxiais tradicionais
            • Custos de montagem reduzidos devido a instalação simples

             

              Robô Delta drylin® como cinemática de 2 eixos

              Robô Delta com 2 eixos
              • Para tarefas de montagem simples, rápidas e automáticas
              • Funcionamento a seco isento de manutenção
              • Resistência ao pó e à sujidade
              • Sistema pré-montado
              • Posicionamento preciso graças a motores com encoders
              • Taxa de recolha de 100/min. devido aos componentes leves em plástico e alumínio

               

                robolink® DP para utilização com salpicos de água

                Salpicos de água RL-DP
                • À prova de salpicos graças a articulações robóticas que foram
                • tribologicamente otimizadas para o grau de proteção IP44
                • Elos de ligação em aço inoxidável
                • Motores com encoder com o grau de proteção IP65
                • Carga útil até 20 N
                • Tempos de ciclo > 7 s
                • Alcance até 790 mm 

                 

                  Robô SCARA drylin®: para tarefas rápidas de pick & place

                  SCARA
                  • Disponível a partir do verão de 2021
                  • Utilização flexível graças ao desenho modular
                  • Adequado para aplicações com salpicos de água
                  • Para velocidades de processo que começam aos três segundos
                  • Operação eficiente graças à tecnologia de motores de passo
                  • Pode ser controlado com o igus Robot Control, um sistema de controlo para todos os robôs
                  • Duração de vida mínima: dez milhões de ciclos, testado no laboratório de teste da igus®

                   

                    Sistema de controlo para robôs da igus®: sistema de controlo plug-and-play para todos os elementos cinemáticos da igus®

                    iRC
                    O que há de novo no controlo para robôs da igus?
                    • os movimentos são agora até 90% mais rápidos graças uma maior potência e tempos de reação melhorados
                    • Interface PLC como Modbus TCP/IP; interface CRI
                    • movimento otimizado com o funcionamento suave
                    • Estão disponíveis pacotes ROS
                    • Nível de Integridade de Segurança (SIL) 3
                    • projetos pré-configurados para todos os sistemas lineares individuais da igus, SCARAs e AGVs
                    • até menos 50% de tempo na programação graças à função de guiamento manual em sistemas de módulos lineares multiaxiais e robôs delta

                     

                      Teste antes de investir:
                      a Área de Testes para Clientes testa suas ideias de automação

                      Área de Testes para Clientes
                      • Encontre o robô certo para sua aplicação
                      • Com acessórios tais como garras ou aparelhos de visão
                      • Teste diretamente nas células do robô
                      • Determine rapidamente a viabilidade sem o construir
                      • Mais de 1000 testes de clientes
                      • Área de Testes para Clientes 400 m²
                      • Disponível em Abril de 2021

                      Integração de automação low-cost

                      MiR, EPSON, robôs universais

                       

                        robolink® DP com sistema de movimentação autónomo MiR

                        AGV com MiR
                        • Utilização autónoma de AGVs com robolink® DP
                        • Integração plug-and-play para combinação AGV-robolink® DP
                        • Apoio autónomo aos empregados
                        • Amortização esperada em 12 meses

                         

                          7.º eixo drylin® para todos os robôs

                          7.º eixo para todos os robôs
                          • Kits de adaptação adequados para robôs igus®, Universal Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan, Yuanda Robotics e muitos outros.
                          • Para uma utilização mais flexível dos robôs na área de trabalho
                          • 7º Eixo linear pronto a instalar
                          • Módulos lineares acionados por correia dentada ZLW-20 baseados nos sistemas modulares standard
                          • Controlo rápido via I/Os digital

                           

                            Mais flexibilidade para robôs UR:
                            eixo rotativo externo robolink® D

                            Eixo rotativo externo para UR
                            • Extremamente compactas para integração em robôs como um eixo rotativo externo
                            • Pronto para instalar, incluindo motor e sistema de controlo dryve D1
                            • Duração de vida mecânica: mín. 1,000,000 ciclos
                            • Económicos devido à utilização de polímeros
                            • Compatível com sistemas robóticos de outro fabricantes, como por exemplo, a Universal Robots

                            RBTX: Marketplace para robótica low-cost

                             

                              RBTXpert, integração remota para automação low-cost com um preço fixo

                              RBTXpert
                              • O hardware custa entre 3-25 mil euros
                              • com um input de integração máximo de 100 horas​
                              • Soluções completas
                              • ROI < 12 meses
                              • Aconselhamento personalizado para a sua aplicação
                              • Sem risco graças ao aconselhamento gratuito e verificação de viabilidade

                               

                                Configurador de sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin®

                                Sistemas de módulos lineares multiaxiais personalizados
                                • Seleção rápida do sistema com o módulo linear multiaxial adequado
                                • Configure a unidade diretamente na ferramenta online
                                • Seleção de diferentes técnicas de controlo
                                • Teste antes de investir através do monitor AR 
                                • Apresentação direta do preço
                                • Entrega de produtos prontos a instalar a partir de um único fornecedor
                                • Reduza o tempo de projeto com modelos CAD 3D imediatamente disponíveis e desenhos dimensionais
                                • Programação online para testar tempos de ciclo
                                • Verificação de adequação da solução aos seus requisitos. Todos os itens compatíveis selecionados como um conjunto(módulo linear, acessórios, etc.)

                                 

                                  Robô AGV como um sistema completo

                                  RBTX AGV
                                  • Integração plug-and-play para combinação AGV-robolink® DP
                                  • Apoio autónomo aos empregados
                                  • Poupe tempo e dinheiro com a integração pronta a utilizar para software e hardware
                                  • Amortização esperada em 12 meses
                                  • Utilização de componentes de automação low-cost

                                   

                                    Unidade de elevação/oscilação para robôs delta

                                    Unidade de elevação/oscilação RBTX
                                    • O módulo de oscilação permite um grau extra de liberdade
                                    • Inclui ventosas com Z-lift
                                    • Poupe tempo e dinheiro graças à simples integração do módulo de elevação e oscilação no sistema de controlo para robôs da igus
                                    • Coloque a peça na orientação adequada no local de destino
                                    • Já foram realizados milhões de ciclos na nossa produção interna de calhas articuladas
                                    • Componentes leves

                                     

                                      2 anos de RBTX - o marketplace da igus para robótica low-cost

                                      Dois anos RBTX
                                      • O RBTX reúne utilizadores e fornecedores de componentes robóticos de forma fácil e rápida. Os utilizadores podem configurar uma solução robótica low-cost que corresponda aos seus requisitos. Os fornecedores de componentes de robótica podem apresentar os seus produtos a um público ainda mais alargado nesta nova loja online.
                                      • 6 fabricantes
                                      • 19 parceiros
                                      • Disponível em 4 países
                                      • Inúmeros novos serviços robóticos

                                      Automação low-cost - Áreas de aplicação

                                      Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
                                      Selecione a sua indústria ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.
                                      Ir para biblioteca de aplicações

                                      Descarregar o catálogo mais recente

                                      Novidades HMI 2021 Pode encontrar todas as inovações da Automação Low-cost no catálogo interativo. 
                                       

                                      Ir para a loja de automação low-cost

                                      Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações na nossa loja online.
                                       
                                      Ir para outros produtos


                                      Aconselhamento personalizado

                                      Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

                                      Envio e consulta

                                      Pessoalmente:

                                      De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

                                      Online:

                                      24h