7.º eixo para todos os robôs

igus-7 eixo

Simples extensão da área de trabalho de todos os robôs de baixo custo a partir de 2.248,09 €

  • Cursos até 6000 mm
  • Precisão de 0,3 mm
  • Carga útil até 55 kg

Características técnicas dos 7º eixos

Ícone Gama

Alcance até 6000mm

Ícone velocidade

Velocidade até 0,6m/s

Ícone precisão

Precisão ±0.3mm

O 7º eixo em ação

Modelos atuais do 7º eixo da igus

ZLW-20200S-7TH-REBEL

Para os ReBel e outros robôs

ZLW-20200S-7TH-DCUR

Para os Universal Robots

ZLW-20200S-7TH-EPSON

Para os EPSON

Loja online de Automação Low-cost

Loja online

Configurador do 7º eixo à frente a um tablet

Configurador do 7.º eixo

Marcar uma demonstração ao vivo do ReBeL®

Marcar uma demonstração

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas