Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Guias telescópicas NT27 em polímero da igus®

Isentos de metal e leves

Reduza custos e peso com as guias telescópicas NTP27 em polímero

Desde a sua apresentação na Primavera de 2020, as guias telescópicas NTP-27 drylin® têm vindo a gerar muita excitação.
  • Primeira guia telescópica sem metal
  • Isenta de lubrificação
  • Absolutamente higiénicas
  • Leves e ajustáveis
  • Robustez até 2.5 kg
Com as cores standard cinzento escuro, cinzento claro e branco, o NTP adapta-se ao ambiente envolvente. Actualmente estamos a incorporar o laranja e o azul à gama de cores, oferecendo também a opção de um design na cor que deseja para corresponder ao ambiente da sua aplicação.
 

Novidade em 2021!

Guia telescópica em polímero disponível num novo comprimento de extensão na cor desejada

Com as cores standard cinzento escuro, cinzento claro e branco, o NTP adapta-se ao ambiente envolvente. Actualmente estamos a incorporar o laranja e o azul à gama de cores, oferecendo também a opção de um design na cor que deseja para corresponder ao ambiente da sua aplicação.
NTP-27 em azul
NTP-27 em laranja

Aumente a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • A guia telescópica drylin® NT mais leve pesa 45g
  • Isentas de lubrificação devido aos polímeros de elevada performance iglidur®
  • Sem ruído e suave devido ao mecanismo de pré-carga
  • Ajuste em passos até 125mm
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Baixa inércia da massa devido ao desenho em plástico maciço
  • Ideais para requisitos ligeiros e transportáveis
  • Função à prova de falha, sem risco de danos nas esferas, etc.
  • Injetados em polímero
  • Pode encomendar online a partir de 1 peça
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Testados: isenção de manutenção graças aos polímeros iglidur® autolubrificados J3B e GLW
  • Testados: até quatro vezes mais silenciosos do que as guias metálicas devido à ausência de corpos metálicos rolantes
  • Testados: montagem em menos de cinco segundos utilizando
    o princípio snap-in
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Isentos de manutenção devido à autolubrificação
  • 100% limpos e sem perigo de contaminações
  •  Leves, ideais para aplicações críticas em termos de emissões


Aplicação versátil

Para tal, desenvolvemos a guia telescópica 100% feita em polímeros

As indústrias de mobiliário, de reabilitação e médica são os mercados-alvo das guias telescópicas NTP-27 em polímero, mas não se limita apenas a estas.
 
O peso reduzido, o facto de serem livres de corrosão e a montagem rápida tornam as guias telescópicas NTP em polímero uma excelente adição à nossa gama de guias telescópicas. Já disponível com comprimentos de extensão até 150 mm. Envio em 24 horas. Para todo o mundo. 
 
Guias telescópicas NTP em polímero com tamanho 27 de instalação

Guias telescópicas NTP em polímero da igus®
Comprimento de extensão até 150 mm
Guias telescópicas em polímero estendida


Contacte os nossos especialistas

Contacto o especialista da igus O nosso especialista da igus®, terá todo o gosto em aconselhá-lo , sem qualquer compromisso.
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2020 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Ir para ficheiros PDF

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Amostra NTP
Leves, silenciosas e isentas de lubrificação.
Encomende aqui a sua amostra da primeira guia telescópica em polímero da igus®.

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin

Limite de carga estrutural da guia telescópica NTP-27 drylin®

Limite de carga estrutural NT drylin
              F max [N]
F            25
Limite de carga estrutural NT drylin
              F max [N]
Fs x        40 
Fs y        8
Fs z       12.5

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h