Imagem do produto varetas de fibra UR

Pré-carga direcionada nos UR10 + UR10e

para um guiamento adicional em robôs

O novo terminal de fixação da igus® TR.917.924 para as calhas triflex R tamanho 40 com sistema de varetas de fibra permite guiamento praticamente sem contacto dos cabos nos robôs universais UR10/UR10e.
Peça as novidades da triflex® R

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Furos oblongos permitem amplo ajuste dos módulos  com varetas de fibra 
  • Fácil de modificar (Vídeo da montagem)
  • Baixo desgaste mantendo as calhas articuladas acima dos eixos 4-6
Redução do custo

Redução do custo

Provas dadas

Provas dadas

  • Sistemas de varetas de fibra já são utilizados milhares de vezes em robôs em várias indústrias
  • Desde 2018, foram instalados mais de 2500 módulos igus de fibra de vidro (a partir de 20/04/20) 
Reciclar

Sustentabilidade

  • Faça com que as suas calhas articuladas sejam recicladas no final do seu ciclo de vida com o programa de reciclagem chainge da igus®. Independentemente do fabricante. Receberá um voucher.  
  • Menos desgaste assegura menos poeiras
  • Revestimento lacado, 100% isento de emissões (sem VOC)
  • A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Mais informações sobre este tópico em: Plastic2Oil

Benefícios para os clientes

  • Se necessitar de modificar os cabos e mangueiras  nos UR10 ou UR10e.  
  • Permite estabilidade & guiamento definido dos cabos até à ferramenta 
  • Podem ser combinados com as nossas abraçadeiras cobot
  • Ligar e utilizar para UR10 + UR10e
  • Individualmente ajustáveis
  • Sem danos indesejados no robô 
Varetas de fibra_UR

Breve apresentação das varetas de fibra para UR10 + UR10e

Iremos mostrar o produto em 32 segundos




Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h