Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
i.Cee:box

Ligação de múltiplos recursos

i.Cee.box ... Recetor LoRa & antena

Com a i. Cee. box, consegue controlar o quadro de comando da máquina, que permite a transmissão dos dados para o sensor do produto igus através da transmissão de rádio LoRa.
O alojamento cumpre o grau IP68 e como tal, protege o interior dos elementos. A i. Cee. box, permite a ligação de diferentes recursos, e o armazenamento de todos os dados do sensor, tornando possível a eliminação selectiva de dados. Pode descarregar por USB ou, a pedido, uma contínua exportação através de uma conexão IoT.
 
  
Peça uma consulta sobre um produto

Richard Habering apresenta a i.Cee:box

 
  • O software localiza-se fora do quadro de comando, o que permite uma melhor transmissão de dados
  • A box comunica localmente com o hardware e software da aplicação, e não necessita de ligação à internet
Pedir produtos do vídeo
Aumente a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Integrar até 20 sensores i. Cee: com a transmissão de rádio LoRa
    na rede do consumidor
    e alinhar a informação da manutenção preditiva com
    a informação da duração de vida do sistema e-chain® e/
    ou produtos dry-tech®
  • Por defeito sem ligação IoT
  • Alcance até 80 m
  • Ligação ao sistema do cliente através da rede local
  • Output de informação de manutenção preditiva e dados
    do sensor através do painel de controlo HTTP, registo PLC,
    JSON, TXT, OPC-UA
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Administrar múltiplos recursos com uma i. Cee:box
  • Utilização de tecnologia de informação standard - redução de custos em 11%
    comparativamente à i. Cee: Plus & antena (lista de preços)
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Série de testes a decorrer no laboratório de testes da igus®, o maior do mundo para sistemas dinâmicos de fornecimento de energia
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Em vários casos, extende a duração de vida do produto
  • Recicle a calha porta cabos articulada através do programa chainge da igus de forma grátis
  • Mais sobre a contribuição da igus em Plastic2Oil

Áreas de aplicação da i.Cee.box:

  • Robôs lineares na indústria automóvel
  • Gruas em movimentação de contentores
  • Gruas de produção
  • Máquinas-ferramenta
  • Máquinas de trabalhar madeira
  • Máquinas de plásticos
  • Escavadoras de minérios

 
i.Cee:box


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h