Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Patins híbridos WJRM-BB-31

Funcionamento suave isento de lubrificação: WJRM-BB-31 & 41

Novos patins híbridos drylin® W com rolamentos de esferas

As guias WSR com patins híbridos drylin® W combinam função e desenho. Na posição de instalação lateral, podem ser movidas portas, quadros, prateleiras ou monitores. E agora é ainda mais fácil e com menos esforço. Porque as carruagens híbridas com patins drylin® W estão agora disponíveis com rolamentos de esferas para funcionamento suave. A junção do alinhamento optimizado dos patins simples/duplos e rolamentos de esferas integrados (BB) reduz para metade o coeficiente de atrito e, desta forma, ideal para todos os ajustes manuais. As duas versões dos patins WJRM-31-10-BB e WJRM-41-10-BB complementam o sistema modular das carruagens híbridas drylin® W.
 

  • Patins e guias em polímeros iglidur®, isentos de lubrificação e resistentes ao desgaste
  • Funcionamento suave devido aos rolamentos de esferas
  • Espaçamento dos casquilhos através do posicionamento flexível dos patins híbridos, a pedido
  • Carruagens lineares em 3 comprimentos (100/150/200mm) ao combinar com placas de montagem WWYR

Aumente a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Patins híbridos com rolamentos de esferas para ajustamento suave na lateral
  • 4 vezes mais silenciosos, comparativamente com casquilhos metálicos, devido aos polímeros elevada performance da igus
  • Altura de instalação plana de 30 mm em guias de perfil WSR-10-120
  • Alinhamento dos patins otimizado para máxima absorção das forças de tração
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Alojamento económico em liga de zinco fundido
  • Patins sem lubrificação
  • Podem ser posicionados individualmente ou como uma carruagem completa com placas de montagem em 3 comprimentos feitas com os sistemas de módulos lineares drylin® W
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Duração de vida testada no laboratório da igus
  • Funcionamento até 70% mais suave
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Ajustamento fácil e elevada eficiência energética
  • Guias lineares higiénicas sem lubrificação
  • Sem riscos de contaminação para o utilizador


Patins híbridos da igus

Por isso, desenvolvemos os patins WJRM-BB-31 & 41

Os patins WJRM-BB-31 & WJRM-BB-41 foram concebidos para complementar a nossa gama de patins.  
 
Reduzem para metade o coeficiente de atrito e estamos particularmente orgulhosos de criar patins robustos e ao mesmo tempo, de baixo peso.  
 
Estes patins são adequados especialmente para utilização em acessórios para lojas,  construção de feiras, organização de escritórios, construção de móveis, assim como em tecnologia de eventos e comunicação social. Para além disso, não existem limites à sua utilização.
 
Desenho técnico dos patins híbridos WJRM-BB-31 & 41

Contacte os nossos especialistas

Especialista da igus Ricardo Maia O especialista da igus®, Ricardo Maia, terá todo o gosto em aconselhá-lo , sem qualquer compromisso.
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2020 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Ir para ficheiros PDF

Outros produtos drylin

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site
Ir para outros produtos


Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h