Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
isense EC.W LoRa Solar

Monitorização do estado ao longo da vida

Separador EC.W LoRa com fonte de alimentação solar

Os problemas para mudar a bateria acabaram. O nível de desgaste é comunicado através da transmissão de rádio LoRa para a i. Cee. box ou para o i. Cee. plus.
O fornecimento de energia é assegurado pelo painel solar.   As informações sobre a vida útil em percentagem são implementadas em quatro camadas de sensores.
Peça uma consulta sobre um produto

Richard Habering apresenta o sensor de desgaste da EC.W LoRa

 
  • O sensor LoRa é instalado no separador da calha articulada
  • As células solares na barra transversal, asseguram o fornecimento de energia, o que torna redundante a substituição da bateria
  • O nível de desgaste é medido em quatro passos, o que permite uma melhor precisão da duração de vida do sistema de calhas articuladas.
Pedir consulta sobre EC.W LoRa Solar
Aumente a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • O sensor de desgaste de quatro níveis, ajusta o cálculo de duração de vida
    dos sistemas de calhas articuladas em
    25%.
  • O sensor de desgaste
    é fabricado individualmente na igus® num processo de fabrico aditivo.
  • Fornecimento de energia solar com bateria
  • O nível de desgaste
    é comunicado regularmente através da transmissão rádio LoRa para a
    i. Cee. box ou para o i. Cee. Plus
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Não é necessário substituir a bateria durante a vida útil
    do produto
  • A transmissão rádio sem fios significa que não é necessário cabo no
    sistema e-chain®
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Série de testes a decorrer no laboratório de testes da igus®, o maior do mundo para sistemas dinâmicos de fornecimento de energia
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • As células solares evitam o desperdício de bateria
  • O sensor de substituição permite a utilização do produto
    mesmo que a calha articulada seja substituída
  • Recicle a calha porta cabos articulada através do programa chainge da igus de forma grátis
  • Mais sobre a contribuição da igus em Plastic2Oil

Animação de funcionamento da EC.W.06 (geral)

Explicação do sistema em 53 segundos

 
  • Áreas de aplicação: aplicações deslizantes
 
  • A travessa informa continuamente do desgaste da calha, determinando a vida útil

Áreas de aplicação

Nós desenvolvemos o EC.W LoRa Solar para este propósito

  • Robôs lineares na indústria automóvel
  • Gruas em movimentação de contentores
  • Gruas de produção
  • Máquinas-ferramenta
  • Máquinas de trabalhar madeira
  • Máquinas de plásticos
  • Escavadoras de minérios

 
Separador solar


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h