notícias sobre plásticos inteligentes 2023

digitalização em todos os trajectos (processos): Lean, verde ... e inteligente

A tecnologia comprovada dos plásticos inteligentes é agora também utilizada como padrão em cada vez mais calhas articuladas inovações ou actuais campeões de vendas no fornecimento de energia

  • C6.29: Expansão do bem sucedido programa C6, a cadeia limpa para as aplicações de salas limpas do futuro; agora também com monitorização inteligente da força de tração i.Sense EC.P
  • GLO.56.CR: Suportes de rolos compatíveis com salas limpas para longas distâncias de deslocação, incluindo a monitorização opcional da força de tração/empurrão i.Sense EC.P
  • E6.29: Compatível com salas limpas - agora disponível em stock no catálogo ESD - e agora também com monitorização inteligente da força de tração/empurrão i.Sense EC.P
  • Teatro e-spool®: A força das três molas incluídas é controlada por um sensor de célula de carga. Além disso, um sensor de rotação conta o número de rotações do tambor e determina a posição da corrente.
  • Módulo de rotação em aço V2 (SRM-L): Para aumentar a segurança do sistema, o i.Sense EC.P é montado na extremidade móvel da corrente para monitorização inteligente da tensão/força de pressão.
Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Os smart plastics nas calhas articuladas evitam tempos de paragem inesperados e reduzem significativamente os custos de manutenção.

Monitorização inteligente do estado de conservação concretizada com sucesso

i.Sense from smart plastic na prática

Estudo de caso da STS Cranes

Robusto e inteligente - Como a calha articulada em rede digital impulsiona as gruas STS no porto de Roterdão

Estudo de caso gratuito para descarregar


O i.Cee numa estação de lavagem de comboios

Evitar avarias, aumentar a vida útil

Exemplos de i.Sense EC.P na visão geral

Aplicações de clientes em todo o mundo

Monitorização do estado com os smart plastics da igus

<br />Monitorização inteligente do estado: i.Sense

  • i.Sense: Descreve a área da monitorização de condições da igus®
  • Regista o estado da máquina regularmente ou permanentemente
  • Evita falhas ao desligar rapidamente
  • Registo de dados através de módulos
  • i.Sense EC.P: Deteção de força de tração/empurrão para calha articulada
  • i.Sense EC.B: Deteção de rutura para calha articulada
  • i.Sense CF.P: Monitorização da força de tração do cabo
Manutenção preditiva com smart plastics

Manutenção preditiva: i.Cee

  • i.Cee: Descreve a área de manutenção preditiva da igus®
  • Prevê a manutenção com precisão exata
  • evita tempo de inatividade ou perda de qualidade
  • ampla gama de opções de entrada (conexão Siemens PLC, sensores de aceleração EC.W/EC.IM integrados, servidor OPC UA, ...)
  • Canais de saída personalizados (painel de controlo IoT CloudDashboard, painel de controlo HTTP local, SMS, integração FANUC FieldSystem, ...)
Catálogo das novidades: novidades de 2023 dos smart plastics

Informação ...

Dados 3D dos smart

... Experimente...

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus

... Concretize

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas