O flip chart móvel - CompactChart

Flexível, inovador e leve

Perfil

  • O que era necessário: drylin® N Carril de guia em combinação com carruagem de guia
  • Requisitos: Os componentes devem ser particularmente leves, de modo a não aumentar significativamente o peso de transporte. Para além disso, o transportador não deve ser contaminado por gorduras ou óleos. A guia linear deve estabilizar o flipchart e ter um atrito reduzido. Deve também ser possível montar/desmontar intuitivamente sem instruções.
  • Produtos utilizados: drylin® N sistema de guia de baixo perfil
  • Sucesso para o cliente: As guias lineares utilizadas oferecem uma elevada capacidade de carga, são absolutamente limpas e isentas de manutenção e lubrificação. Além disso, têm uma longa vida útil. Para transportar os CompactCharts, os produtos da igus® são extremamente leves graças aos materiais de alumínio e plástico e poupam imenso espaço com uma largura de sistema de 17 mm e uma altura de 9,5 mm.
CompactChart

Produtos utilizados

drylin® N rail NS-01-17

drylin® N carriage NW-02-17

Problema

Solução

Imagens de aplicação:

Botão_ícone - Especialista

Pergunte ao nosso especialista

Icon_Button - Manual Técnico

Descarregar o manual técnico

Botão_ícone - Configurador

Configurador

Vídeo de aplicação:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas