Alterar idioma :

O padrão para as máquinas em todo o mundo. A calha articulada foi especialmente desenvolvida para todas as aplicações com carga média. Para além das calhas articuladas E2/000, universais e comprovadas, desenvolvemos agora a próxima geração de calhas articuladas através de melhorias contínuas ao longo de muitos anos:
Mais espaço útil, mais silenciosas, mais estáveis e com uma maior duração de vida.
Indústrias e aplicações comuns: transportadores, máquinas de construção, máquinas para plásticos...

Funcionamento silencioso, mais robustas e preenchimento mais rápido

Universal, vasta gama de aplicações

Pequenas e muito robustas

Proteção fiável contra a sujidade e as limalhas
Muitas séries estão também disponíveis como opção de tubo ou meio tubo!
Aceda à nossa vasta seleção de calhas resistentes a limalhas e, ainda assim, com abertura.

Programa de Reciclagem "chainge" para calhas articuladas
Contribua para a redução dos resíduos plásticos e o aperfeiçoamento da reciclagem na indústria.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h