Alterar idioma :
O protótipo do avião solar "Sunseeker Duo" é o primeiro avião de dois lugares movido a energia solar do mundo. Tem de ser, acima de tudo, leve. Por esta razão, cada componente foi cuidadosamente selecionado para obter as especificações técnicas ideais para um desempenho ótimo. O objetivo ao conceber a suspensão da asa era encontrar um elemento de ligação que fosse fácil de montar. Em vez de casquilhos metálicos, são utilizadas aqui rótulas igubal® KGLM leves. Outros rolamentos de plástico são utilizados na suspensão do avião de cauda e na fixação dos flaps nas asas.
O SUNSEEKER II, no qual Eric Raymond bateu vários recordes mundiais, tem vindo a utilizar casquilhos deslizantes de plástico desde 2002. Os rolamentos igus® drylin® são utilizados para suportar a cúpula, metade da qual desliza para abrir. Após a sua utilização bem sucedida, Eric Raymond quer agora avançar corajosamente com a utilização de casquilhos deslizantes de plástico sólidos. Pode presumir-se que uma aplicação bem sucedida dará um importante impulso à construção de aeronaves.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h