Rolamentos de alta resistência sem lubrificação e sem manutenção no chassis dos novos guindastes RTG

O fabricante de gruas Tan Cang Gantry instala rolamentos sem lubrificação que não requerem manutenção regular.

Perfil

  • O que era necessário:
    Rolamento de alta carga isento de lubrificação e manutenção " igutex ® TX",
    Calha articulada de rolos P4HD,
    cabo chainflex®
  • Requisitos:
    O cliente estava à procura de pontos de apoio que pudessem suportar cargas particularmente elevadas no chassis das gruas RTG, suportar condições ambientais adversas e reduzir o trabalho de manutenção.
  • e reduzir os trabalhos de manutenção. Sucesso para o cliente: 
    Os rolamentos de alta carga "TX1" oferecem uma pressão de superfície máxima admissível de 200 MPa. A particularidade: graças à camada interior optimizada para as propriedades de deslizamento, são optimizados em termos de fricção, duráveis e completamente isentos de lubrificação e manutenção. O cliente pode dispensar a manutenção regular e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança durante o funcionamento da grua.
Chassis da grua RTG

A Tan Cang Gantry é especializada no fabrico e construção de equipamentos portuários, tais como gruas RTG.

Como parte de uma cooperação com a igus® Vietnam, a Tan Cang Gantry confia na tecnologia de rolamentos de alta carga completamente isentos de lubrificação e manutenção no chassis das suas gruas RTG, entre outras coisas.

Os rolamentos de alta carga instalados "igutex® TX1" consistem num tecido robusto de fibra de vidro no revestimento exterior. A pressão de superfície máxima permitida é de até 200 MPa.

O Pórtico Tan Cang também obtém o encaminhamento de cabos da igus®: Uma calha articulada de rolos do tipo P4HD. "HD" descreve a adequação da corrente de desenrolamento para aplicações de serviço pesado.

Uma vez que a parte superior da corrente de rolos energéticos não desliza sobre a parte inferior "" mas sim rola, a resistência à fricção durante o movimento da corrente é reduzida ao mínimo.

Os cabos chainflex® aprovados pela UL foram selecionados para os cabos guiados. Os cabos chainflex®, resistentes aos raios UV, foram especialmente concebidos para longas distâncias em calhas articuladas e raios de curvatura estreitos.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas