Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Visão geral das novidades da Automação Low-cost 2020

Caixa redutora planetária Apiro

Novo: sistema de caixa redutora planetária drygear® Apiro no tamanho 20

  • As engrenagens planetárias são produzidas em polímeros de elevada performance tribologicamente otimizados da igus®
  • Mesas lineares modulares para ajustes manuais e acionadas por
  • motor
  • Pode ser combinado com o sistema modular Apiro®
  • Possibilidade de exercer forças maiores com o mesmo espaço de instalação
  • Pode ser ligado a motores passo-a-passo NEMA ou motores Dc (opcional).
  • Mais de 1 milhão de ciclos alcançados a uma velocidade
    de 500mm/seg. com uma carga de 2.5 kg
RL-DP com proteção contra salpicos de água

Novo: robolink RL-DP agora com proteção contra salpicos de água

  • Resistência aos salpicos de água devido à articulação robótica, tribologicamente otimizada
  • para Classe de Proteção IP 44
  • Elos de ligação em aço inoxidável
  • Motores com encoder com o grau de proteção IP65
  • Redução de custos   pelo facto de não haver quantidade mínima de encomenda
  • Energeticamente eficiente (robótica de baixo peso)


Nova geração de caixas de transmissão

Caixas de transmissão igus®
Melhoria técnica:
  • Até 50% mais eficientes
  • Leve e compacto, composto por polímeros de elevada performance da igus®  
Redução do custo:
  • Económicos devido à utilização de plástico
  • Adaptação fácil e rápida como 5º eixo robótico
Provas dadas:
  • 28% mais eficientes
  • Com capacidade de carga 94% superior
Sustentabilidade:
  • Totalmente isentos de lubrificação
  • Ainda menor inércia no 5º eixo dos robôs


Software e hardware de controlo para robôs igus®

Sistema de Software e hardware de controlo para robôs igus®
Melhoria técnica:
  • Novo software de controlo da igus®
  • Disponíveis para colocação em quadro de comando ou perfil DIN
Redução do custo:
  • Experimente o software para de controlo gratuitamente online
  • Controlo intuitivo por parte do utilizador
Provas dadas:
  • Poderá fazer o download do software de forma gratuita
Sustentabilidade:
  • Sistema de controlo da igus® para sistemas de módulos lineares multiaxiais, robolink® e robôs Delta


Eixo 7 para robôs

Eixo 7 para robôs
Melhoria técnica:
  • Eixo linear 7 pronto a instalar, para uma utilização mais flexível dos robôs
  • Compatível com o robolink DP e robôs UR através da placa de adaptação
Redução do custo:
  • Módulos acionadas por correia dentada ZLW-20 baseadas no sistema Drylin® W
  • Disponível separadamente ou como parte do sistema pronto a instalar ZLW-20
Provas dadas:
  • Com área de trabalho até 4 vezes superior devido ao deslocamento do eixo 7
Sustentabilidade:
  • Módulo acionado por correia dentada drylin® ZLW-20 isento de lubrificação
  • Possibilidade de reciclagem do material


Sistema de transmissão modular: drygear® Apiro

Caixas de engrenagens robóticas
Melhoria técnica:
  • Design modular adequado para ajustes manuais e acionados por motor
  • As engrenagens são produzidas em polímeros de elevada performance iglidur® tribologicamente otimizados
Redução do custo:
  • Económicas devido à utilização de plástico
  • Possibilidade de conversão rápida
Provas dadas:
  • Operação 100% limpa
  • Com 40% melhor performance devido à utilização de iglidur® A180
Sustentabilidade:
  • Muito leves e totalmente isentos de lubrificação


Braço articulado de robô robolink DP

Braço articulado de robô RL-DP
Melhoria técnica:
  • Braço articulado robolink com quatro ou cinco graus de liberdade (4 GDL/5 GDL)
  • Cor standard do robô: preto, cor personalizada possível
  • Carga útil até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7 s
Redução do custo:
  • Robustos e económicos
  • Rápido retorno do investimento
  • Programação simples e sistema de controlo através do  Software de controlo robot da igus
  • Disco adaptador compatível por ex. garras e visão
Provas dadas:
  • Alcance até 790 mm (5 GDL)
  • Testado: até 3.000.000 ciclos com carga útil 100 de 110 g
Sustentabilidade:
  • Robô sem lubrificação
  • Possibilidade de reciclagem do material

 

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h