drylin® ZLW – Dados técnicos

Dados técnicos de ZLW-0630

DesignaçãoUnidadeBasic 02Norma 02
Peso sem cursokg0,380,4
Peso/curso de 100 mmkg0,080,08
comprimento máx. do curso * mm10001000
Transmissãomm/rot.5454
Perfil do dentadoHDT 3MMTD3
Material da correia dentadaNeopreno com GFPU com metal
Largura da correia dentadamm99
Tensão da correia dentadaN75100
Comprimento Carga radialN100150
RedireccionamentoRolamentos de esferas rígidosRolamentos de esferas rígidos
velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamentom/s22
Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **.mm± 0,35±0,3

Dados técnicos ZLW-1040

DesignaçãoUnidadeBasic 02Norma 02
Peso sem cursokg0,91,0
Peso/curso de 100 mmkg0,140,14
comprimento máx. do curso * mm2.0002.000
Transmissãomm/rot.6670
Perfil do dentadoRPP 3MAT5
Material da correia dentadaNeopreno com GFPU com metal
Largura da correia dentadamm1516
Tensão da correia dentadaN150200
Comprimento Carga radialN200300
RedireccionamentoRolamentos de esferas rígidosRolamentos de esferas rígidos
velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamentom/s35
Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **.mm±0,3±0,2

Dados técnicos ZLW-1080

DesignaçãoUnidadeStandard
Peso sem cursokg1,3
Peso/curso de 100 mmkg0,14
comprimento máx. do curso * mm2.000
Transmissãomm/rot.70
Perfil do dentadoAT5
Material da correia dentadaPU com metal
Largura da correia dentadamm16
Tensão da correia dentadaN200
Comprimento Carga radialN300
velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamentom/s5
Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **.mm±0,2

Dados técnicos ZLW-1660

DesignaçãoUnidadeStandard
Peso sem cursokg0,4
Peso/curso de 100 mmkg0,5
comprimento máx. do curso * mm3000
Transmissãomm/rot.120
Perfil do dentadoAT5
Material da correia dentadaPU com metal
Largura da correia dentadamm32
Tensão da correia dentadaN500
Comprimento Carga radialN300
velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamentom/s5
Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **.mm±0,2

Dados técnicos de ZLW-20120/-20160/-20200

DesignaçãoUnidadeStandard
Peso sem cursokg5,36 / 5,78 / 6,2
Peso/curso de 100 mmkg0,386 / 0,426 / 0,466
comprimento máx. do curso * mm3000
Transmissãomm/rot.144
Perfil do dentado8M
Material da correia dentadaPU com cabo de metal
Largura da correia dentadamm20
Tensão da correia dentadaN750
Comprimento Carga radialN3000
RedireccionamentoRolamentos de esferas rígidos
velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamentom/s5
Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **.mm±0,2

Dados técnicos de ZAW-1040

DesignaçãoUnidadeBasic 02Norma 02
comprimento máx. do curso * mm30001000
Transmissãomm/rot.14054
Perfil do dentado8MMTD3
Material da correia dentadaNeopreno com GFAço galvanizado
Largura da correia dentadamm329
Tensão da correia dentadaN150200
Comprimento Carga radialN1212
RedireccionamentoRolamentos de esferas rígidosRolamentos de esferas rígidos
velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de funcionamentom/s0,50,5
Comprimento Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **.mm± 0,5± 0,5

Momento de inércia de área e momento de resistência

Art. n.ºly mm4lz mm4Wby mm3Wbz mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586