Veios de aço inoxidável e fuso em material de casquilhos iglidur® X
Carruagem e travessas em alumínio anodizado
Totalmente isento de lubrificação
Disponível como SHT – standard; SHTC – flexível, ideal para duas carruagens; SHT-XY – a versão de módulo XY
Art. n.º | Comprimento máx. do curso | Veio de alumínio | Veio de metal | Carga estát. máx. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso [kg] | Adicional (por 100 mm) [kg] | Peso [kg] | Adicional (por 100 mm) [kg] | Axial [N] | Radial [N] | ||||
SHT-12-EWM-HTX | 750 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | Sob consulta | |
SHT-20-EWM-HTX | 1000 | 3,2 | 0,3 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 553,30 EUR |
N.º de encomenda | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-EWM-HTX | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-EWM-HTX | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
Art. n.º | tg | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | standard | ||||||||||
SHT-12-EWM-HTX | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM-HTX | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
* TR 10 x 2 com ponteira do fuso afunilada
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h