O módulo linear SAW de carbono em construção leve

Muito leve, muito robusto

  • Perfil de carbono robusto e rígido
  • Isento de lubrificantes e de manutenção
  • Comprimentos de curso personalizados, máx. 300 mm
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou inclinada
  • Para ajustes manuais
Módulo linear de carbono SAW-0630-P da igus
  • comprimento máx. do curso: 300 mm
  • Material do perfil: Carbono
  • comprimento do carro: 60 mm
  • Largura do carro: 54 mm
  • capacidade máx. Capacidade de carga:
    • Axial: 50 N
    • Radial: 50 N
Módulo linear leve em carbono SAW-0630-P
Módulo linear leve em carbono SAW-0630-P

Serviços de produtos

Catálogo

Descarregar dados do catálogo

Consulta de produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

Opções técnicas para SAW-0630-P

Materiais dos parafusos de avanço

Material do parafuso de avanço da igus

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Motores de passo para módulos lineares

Travão de fuso

  • Flange de abraçadeira de fixação do veio: para fixar o fuso no indicador de posição
  • Função: Fixa o fuso para evitar rotação involuntária.
  • Material: Alojamento em polímero com travão de veio em alumínio
  • Cor: Preto
Travões do fuso para módulos lineares drylin

Indicador de posição digital

Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

Manípulos drylin®

Manípulo para módulos lineares da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas