Alterar idioma :


Como é que se pode evitar a contaminação indesejada nos laboratórios?
As porcas de parafuso de chumbo metálicas continuam a ser padrão na tecnologia médica. No entanto, a maioria delas requer lubrificação e manutenção regulares. As partículas de pó e sujidade podem aderir bem à lubrificação utilizada. Isto leva a uma contaminação considerável e a um desgaste significativamente maior em comparação com um sistema de funcionamento a seco. Além disso, a porca metálica do parafuso de avanço pode corroer-se rapidamente em ambientes húmidos.
A tecnologia de parafuso de avanço drylin®, isenta de lubrificação e manutenção, é utilizada na tecnologia médica e tem muitas vantagens convincentes. São absolutamente isentos de lubrificação e manutenção e também podem ser utilizados em ambientes corrosivos sem qualquer problema.

Como a tecnologia de parafuso de chumbo da igus® pode reduzir os custos em dispositivos de reabilitação
As porcas de parafuso de chumbo de metal são mais caras para comprar do que as porcas roscadas de plástico. Ao substituir a sua porca de parafuso de chumbo metálica pela tecnologia dryspin® com as mesmas dimensões de conexão, pode poupar até 50,9 % nos custos de aquisição. Os testes demonstraram que a taxa de desgaste pode ser reduzida até 25 % e a vida útil aumentada em 30 %.
Saiba mais sobre como pode melhorar a tecnologia da sua aplicação médica e reduzir os custos ao mesmo tempo:
dryspin® tecnologia de parafuso de avanço

A nossa porca de parafuso de avanço redutora de folga pode ajudar
Para além da escolha correta do material, um mecanismo de pré-tensão provou ser uma medida eficaz para reduzir a folga axial indesejada. Existem três variantes com pré-tensão para o nosso dryspin® roscas íngremes e roscas trapezoidais:
► porca do parafuso de avanço com folga zero
► Porca de parafuso de avanço com folga reduzida
► Porca de parafuso de avanço AB

A avaliação do teste de desgaste da dimensão 10x3 em aço inoxidável AISI 304 demonstrou que a nossa rosca® Ds10x3 pode atingir uma taxa de desgaste até 25 % inferior, uma vida útil até 25 % superior e uma maior eficiência em comparação com a concorrência e a rosca trapezoidal Tr10x3.

As distâncias maiores entre as roscas individuais dryspin® aumentam a proporção (fator 1,3) de polímero tribologicamente optimizado nas roscas. Um material mais resistente ao desgaste e um maior grau de eficiência são decisivos para uma vida útil até 5 vezes mais longa do que a das roscas íngremes convencionais.

Desde equipamento de laboratório e instalações hospitalares a sistemas de reabilitação - a natureza isenta de lubrificação e manutenção dos accionamentos de parafuso permite a sua utilização em quase todas as áreas médicas.
Graças à utilização dos polímeros de alto desempenho trioblogicamente optimizados iglidur®, o pó e a sujidade não podem aderir ao acionamento do parafuso. E a tecnologia dryspin® também está um passo à frente em ambientes húmidos: é 100 % livre de corrosão. Isto garante um funcionamento sem problemas ao longo de toda a aplicação. Descubra o funcionamento a seco sem manutenção na loja online da tecnologia de parafuso de avanço dryspin®.

As instalações médicas, tais como hospitais, blocos operatórios ou laboratórios, necessitam frequentemente de ser particularmente silenciosas. Por conseguinte, as peças instaladas nas aplicações têm de funcionar silenciosamente. Também aqui, a tecnologia dryspin® provou ser a alternativa perfeita aos accionamentos de parafuso metálico convencionais.
A geometria arredondada do flanco do dente reduz a superfície de contacto entre o fuso roscado e a porca do parafuso de avanço. Como resultado, os parafusos de avanço dryspin® funcionam quase silenciosamente e sem vibrações, mesmo sob carga. A nossa loja de roscas oferece uma vasta gama de diferentes formas e tamanhos de parafusos de avanço.

As aplicações médicas têm de cumprir requisitos elevados, como a adequação a salas limpas, resistência a meios, etc. Os custos das pequenas peças necessárias são correspondentemente elevados.
A tecnologia dryspin® impressiona numa comparação de custos. Não só se destaca da sua contraparte metálica devido às suas numerosas vantagens técnicas, como também é 50,9 % mais económica.

Com o especialista, pode encontrar rapidamente a peça de sistema de rosca correta para a sua aplicação e receber uma declaração sobre a vida útil esperada.
Com o configurador, pode encontrar rapidamente o fuso roscado certo e personalizar os pernos de ambos os lados. A aplicação gera um desenho dimensionado da sua configuração diretamente para si.
O seu próprio acionamento de parafuso com as informações mais importantes para a tecnologia médica num relance:
► Isento de lubrificantes e de manutenção
► Maior eficiência e vida útil mais longa
Resistente aos meios
► Funcionamento silencioso e sem vibrações graças à geometria arredondada dos dentes
A vida útil pode ser calculada em linha
Impressoras 3D | máquinas de venda automática | tecnologia ferroviária | máquinas de construção | tecnologia de fachadas | tecnologia de fluidos |
| indústria de bebidas | indústria da madeira | Tecnologia de câmaras | Indústria alimentar | Tecnologia médica | Fabricação de modelos |
| mobiliário & Design industrial | robots | tecnologia solar | indústria têxtil | indústria de embalagens | e muito mais.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h