Alterar idioma :

Apresentamos as informações mais importantes sobre os acionamentos por fuso no nosso manual técnico. Esta abrange os seguintes pontos:
Cursos, posições, velocidades e períodos de funcionamento podem ser facilmente definidos com o controlador dryve D1 para motor de passo, um sistema de controlo baseado numa interface web. O sistema de controlo para motor DC D3 permite controlar facilmente as carruagens.

Poupe custos e tempo com os programas de amostra (códigos de amostra) da igus
O ligação liga o ponta de acionamento do eixos ao motor. Um elemento elástico em plástico, situado no centro do ligação , transmite o binário do motor. Este elemento amortecedor compensa a folga radial e axial.

As caixas redutoras para motores da série drylin E destacam-se pela sua folga na inversão reduzida, funcionamento silencioso, binários de acionamento elevados e uma eficiência de 96%.

As mesas lineares com acionamento por fuso são concebidos para todos os tipos de tarefas de posicionamento. O ajuste linear é realizado por fusos trapezoidais ou de passo rápido.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h