Alterar idioma :
A nova tecnologia de sensores low-cost permite a monitorização económica do estado em tempo real de (quase) qualquer produto da igus ... incluindo a ligação direta ao controlo do sistema PLC
Este breve guia fornece inúmeras dicas práticas e truques sobre o que isto significa em termos concretos e o que os projetistas devem considerar.

i.Sense BRG para todos
Não só os agricultores, mas todos os operadores de máquinas, um casquilho defeituoso pode estragar o dia de trabalho e o ambiente do trabalho. As falhas e os tempos de paragem das máquinas estão entre os maiores fatores de custo do setor. Como tal, é importante que os técnicos da manutenção possam evitar atempadamente as tempo de paragem não planeadas.
Os casquilhos inteligentes da igus são, por isso, particularmente adequado para áreas muito sensíveis ou de difícil acesso de uma máquina, uma vez que o estado do casquilho pode ser verificado a qualquer momento. Com a ajuda do sensor, cada peça resistente ao desgaste de uma máquina pode ser monitorizado remotamente, sendo também beneficiados muitos outros motion plastics.
Como peça do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics, todos os dados do novo sensor i.Sense BRG também podem ser analisados no módulo i.Cee. Este pode então ser utilizado para controlar digitalmente toda a gestão do alarme e do escalonamento do sistema.
O módulo i.Cee também oferece inúmeras opções de integração nos conceitos de manutenção preditiva. Desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.

Visão geral do portfólio completo de produtos da igus para a Indústria 4.0
Visão geral do conteúdo desta brochura:


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h