Alterar idioma :

Luzes móveis, spots de perfil e seguidores: os sistemas de iluminação de tecnologia de palco e eventos devem ser leves e silenciosos e funcionar de forma fiável. Os produtos da igus feitos de plástico de alto desempenho são ideais para estas aplicações. Graças à operação a seco dos nossos rolamentos de plástico e guias lineares, eles não precisam de manutenção. O seu tipo de movimento mais simples significa que os nossos rolamentos têm um ruído de funcionamento muito mais baixo, menor peso e custos até 40% mais baixos do que as esferas de aço rotativas.
As nossas calhas articuladas ajudam-no a evitar falhas nos cabos e a prolongar a vida útil da máquina, especialmente em combinação com os nossos cabos feitos especificamente para o movimento. Os nossos sistemas de calhas articuladas funcionam de forma silenciosa e com pouca vibração e são fáceis de instalar, mesmo em espaços pequenos.
Soluções individuais são tão parte da linha de produtos da igus quanto as peças padrão. Os nossos especialistas adaptam o processo de fabrico e o material do componente precisamente aos seus requisitos. Eles selecionam o material certo para você a partir de uma ampla gama de polímeros de alto desempenho resistentes ao desgaste e livres de manutenção.

A HARMAN confia nos nossos plásticos de movimento nos seus projectores de luz móvel MAC Encore Performance. Os módulos lineares drylin com motores garantem um movimento suave e não necessitam de manutenção graças aos revestimentos sem lubrificação. Além disso, pequenas correntes electrónicas guiam os cabos em utilização com um raio de curvatura pré-determinado, protegendo-os assim de danos e resultando numa fonte de alimentação fiável.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h