Alterar idioma :

Na base da máquina, na unidade de injeção, na unidade de fixação e no manuseamento: os nossos sistemas de calha articulada, cabos altamente flexíveis e tecnologia de rolamentos isenta de manutenção garantem uma longa vida útil em todas as unidades móveis da sua máquina de moldagem por injeção de plástico.
O design especial do nosso cabo chainflex® com núcleo de alívio de tensão, feixe de fios e bainhas exteriores de PVC ou TPE é ideal para aplicações altamente dinâmicas, como a unidade de fixação com movimentos frequentes e tempos de ciclo curtos. A nossa e-chain® assegura o encaminhamento seguro dos feixes de cabos. A sua conceção caracteriza-se por uma instalação simples e rápida e por um interior que não danifica os cabos - particularmente interessante quando se utilizam mangueiras hidráulicas. Para além das dimensões reduzidas para espaços de instalação pequenos, também são possíveis grandes comprimentos sem suporte e cargas adicionais. Os nossos produtos de rolamentos feitos a partir de uma vasta gama de materiais marcam pontos pelo seu baixo peso e ausência de corrosão e lubrificação, como a guia linear drylin®, que assegura, por exemplo, que as portas de segurança da unidade de fixação deslizam suavemente.
Cargas adicionais elevadas, precisão e altas temperaturas são factores importantes no fornecimento de energia a máquinas de plástico. As nossas calhas articuladas para plástico garantem uma condução segura de cabos e mangueiras e demonstram as suas vantagens também com cargas pesadas:
Com soluções de automação económicas e plástico inteligente, também abordamos os tópicos-chave da integração de sistemas e da indústria de plásticos 4.0.
Na alimentação de material, na remoção de peças moldadas e de jitos acabados e na sua inserção no molde: existem vários processos de manuseamento em torno da máquina de moldagem por injeção de plástico para os quais oferecemos produtos de automatização económicos. Estes facilitam a adaptação dos processos de automatização e o investimento paga-se a si próprio em poucos meses.

Componentes resistentes aos meios e isentos de lubrificação para extrusoras, máquinas de composição e co...
Mais informações
Elevada vida útil em aplicações móveis
Mais informações
Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h