Alterar idioma :

Como fabricante líder de cabos para transmissão de sinais em máquinas, a igus está naturalmente a concentrar-se cada vez mais na qualidade e fiabilidade dos seus conectores industriais. Todos os conectores de potência e de sinais provêm de fabricantes que deram provas da sua capacidade no mercado e fornecem produtos de elevada qualidade. Na loja online da igus pode encontrar produtos de empresas de eficácia comprovada, como Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic e Yamaichi.
No vídeo seguinte, pode ver a diferença entre um conector de ligação aparafusado normal e um com Speed Tec da TE Connectivity (Intercontec).
Os conectores SUB-D são utilizados para a transmissão de dados. O termo é derivado da palavra D-Subminiatura. Por vezes, estes conectores industriais são também chamados de conectores D-SUB. O "D" representa a forma exterior dos conectores e das fêmeas, que formam um trapezoide com cantos arredondados. Esta forma garante que não podem ser ligados de forma errada por engano.
Com a sua gama de conectores industriais em stock, a igus assegura uma elevada disponibilidade de materiais com prazos de entrega curtos.

Confeção de cabos com conectores industriais da HARTING
Conectores retangulares para aplicações exigentes de forma fácil! Confeção mecânica de cabos readycable da igus com cabos de elevada durabilidade e conectores HARTING extremamente robustos.
Quer se trate de cabos de comando confecionados em 24 horas a partir de stock, ou de cabos personalizados sem quantidade mínima de encomenda, a qualidade dos cabos chainflex, testados extensivamente em combinação com os conectores HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B, como uma solução readycable pronta a ligar para aplicações industriais, ajuda a poupar custos complexos na confeção de cabos com conectores personalizados e garante componentes seguros e duráveis.

Saiba tudo aqui no manual técnico gratuito.
Os engenheiros mecânicos e integradores de sistemas que não podem confiar exclusivamente nos conectores cravados têm de prestar mais atenção à qualidade das ligações soldadas. Esta é a única forma de assegurar uma condutividade elétrica constante nos componentes durante um longo período de tempo e de proteger permanentemente o ponto de ligação, por exemplo, da influência de gases ou líquidos.
Visão geral dos produtos de potência e de sinais
A gama de produtos de conectores da igus oferece-lhe uma vasta seleção de conectores circulares (TE Connectivity, Binder), SUB-D em conectores da FCT Molex, alojamentos quadrados da Harting ou conectores da série Yamaichi Y-Conkit.
Com outros conectores, isto é possível através da codificação de ranhuras e pinos no alojamento.

... disponíveis a partir de stock!
Para utilizadores que querem configurar a sua própria interface personalizada, existem agora conjuntos de conectores modulares com três ou quatro entradas de cabo.
Estes conjuntos são constituídos por alojamentos, adaptadores de vedação e abraçadeiras de fixação. Acessórios como dispositivos de bloqueio simples e duplos e elementos de fixação podem ser encomendados para cada aplicação. Os pinos de contacto necessários para a sua configuração personalizada também estão disponíveis diretamente a partir da igus!

Conjuntos de conectores personalizados ou standard
Pressione o conector, incline o cabo, fixe-o, pronto — com o adaptador angular ibow, pode simplesmente ligar os cabos a qualquer ângulo, de forma rápida e com total flexibilidade, mesmo posteriormente.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h