Alterar idioma :

Rolamento composto de alta carga com estrutura homogénea
O novo material compósito de fibras para cargas elevadas oferece uma estrutura de camadas homogénea e pode, por isso, ser processado e utilizado de forma flexível em todos os lados.
Estrutura homogénea e altamente resistente
Sem lubrificação e manutenção
Altamente resistente e fácil de maquinar
Amigo do ambiente, uma vez que não são necessários lubrificantes adicionais.
A igus apoia a economia circular do plástico e investe na reciclagem química. Saiba mais.

Os nossos inovadores rolamentos compostos oferecem um desempenho fiável sem manutenção. Ideais para aplicações exigentes em maquinaria agrícola, de construção e mineira. Saiba mais sobre as vantagens e a funcionalidade dos nossos casquilhos deslizantes de fibra composta igutex e dos casquilhos deslizantes pesados iglidur. Aqui também encontrará exemplos práticos em que os nossos casquilhos deslizantes já estão a ser utilizados com sucesso.

Tem alguma dúvida sobre os nossos novos produtos? Teremos todo o gosto em ajudá-lo. Contacte-nos para obter aconselhamento sem compromisso.
A propósito, apoiamo-lo desde a fase de conceção até ao componente acabado e mais além. Desde protótipos a pequenos ou grandes volumes.
Aguardamos o seu contacto!

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h