igubal – Dados técnicos

domínios de aplicação

Limites de temperatura para os elementos de rolamento igubal®

Resistência à tração da extremidade da haste
Temperatura de aplicação em °C
StandardVersão HTAlimentar
Mínima-30-40-30
Máxima em exposição prolongada+80+200+100
Máxima, exposição breve+120+240+110

Tolerâncias

calibre da ficha

Tolerâncias do diâmetro interior da esfera esférica

Dimensão nominal [mm]Tolerância
Calibre passaCalibre não passa
0-3x.01x.05
> 3 até 6x.02x.07
> 6 até 10x.02x.08
> 10 até 18x.03x.10
> 18 até 30x.04x.12
> 30 até 50x.05x.15

Resistência a ambientes agressivos

  • + resistente
  • 0 condicionalmente resistente
  • - instável

Resistência química dos elementos de suporte igubal®

MédiaResistência
StandardVersão HTAlimentar
Álcoois+ até 0+
Hidrocarbonetos+++
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos+++
Combustíveis++
Ácidos diluídos 0 a -+ até 00 a -
Ácidos fortes-+ a -
Alcalinos diluídos+++
Alcalinos fortes 0+

Outras vantagens

Detetável

Emissões radioativas

Resistência a UV

Forças

Coeficientes de fricção e velocidades de deslizamento

Passo de rosca do igubal®- extremidade da haste

Tipo de roscaPasso [mm]
M 20,40
M 30,50
M 40,70
M 50,80
M 61,00
M 81,25
M 101,50
M 10 F1,25
M 121,75
M 12 F1,25
M 142,00
M 162,00
M 16 F1,50
M 181,50
M 201,50
M 202,50
M 221,50
M 242,00
M 272,00
M 302,00

Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal®

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Informações Técnicas

Base de dados de conhecimento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas