Material do alojamento igubal

igubal Descrição geral do material da caixa

igumid® G

igumid® G

  • Material standard da caixa
  • Particularmente resistente a impactos
  • Adequado para temperaturas de longa duração entre -40 °C e 120 °C
iguton G

iguton G

  • Particularmente resistente a altas temperaturas
  • Muito boa resistência química
  • Adequado a longo prazo para temperaturas entre -40 e 200 °C
igumid® FC

igumid FC

  • Fabricado com materiais em conformidade com as normas FDA e UE 10/2011
  • Detetável
  • Adequado para utilização a longo prazo a temperaturas entre -30 °C e 100 °C

Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal®

Caixas de amostras

Caixas de amostras

Novos produtos

Novos produtos

Informações Técnicas

Base de dados de conhecimento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas