Chumaceiras de flange igubal®

As chumaceiras esféricas de flange igubal® são resistentes a substâncias químicas, à sujidade e ao pó, à radiação UV e radiação nuclear. As chumaceiras esféricas com flange funcionam corretamente a temperaturas extremas entre -40 e +200 °C e são resistentes à corrosão em ambientes húmidos e molhados. Isto torna-as adequadas para uma utilização fiável em ambientes exigentes, mantendo sempre as suas propriedades de funcionamento e resistência ao desgaste. Outra vantagem: ambos os tipos de chumaceiras esféricas com flange igubal® (versões de quatro furos e dois furos) são extremamente fáceis de instalar - mesmo nos locais onde é mais difícil chegar. As versões de dois furos apresentam furos alongados para fixação e que podem ser ajustadas a qualquer momento. Neste caso, não é necessário um alinhamento a 100%. As chumaceiras compensão automaticamente os erros de alinhamento. As chumaceiras esféricas com flange (série dimensional E) são instaladas em fábricas e máquinas, em automação, na indústria agrícola e no setor alimentar.

Loja online

Conheço os produtos da igus e gostaria de ver a gama de chumaceiras com flange na loja online ou encomendar agora.
Ir para a loja

Informação

Preciso de mais informações sobre a gama de chumaceiras com flange ou gostaria de saber quais são as vantagens das chumaceiras de flange da igus.
Enviar consulta

Quais são as vantagens das chumaceiras de flange em plástico?

Para além de vantagens como resistência absoluta à corrosão, resistência química e, claro, como com todos os nossos produtos, isenção de lubrificação, as chumaceiras de flange de dois e quatro furos igubal® oferecem a vantagem de serem consideravelmente mais leves do que as soluções metálicas comparáveis.

Assim, não só reduz os custos de uma manutenção regular e de lubrificantes, como também poupa dinheiro, uma vez que as chumaceiras de flange em plástico são significativamente mais económicas do que as chumaceiras de flange em metal.
Ir para a loja

As vantagens das chumaceiras de flange igubal®

Isentos de lubrificação

Isentos de lubrificação

As calotas esféricas autolubrificadas garantem um funcionamento a seco isento de manutenção.
Leves

Leve

Até 80% mais leves do que as versões em metal.
Económicos

Económicos

Até 40% mais económicas do que as versões metálicas.



Chumaceiras de flange igubal® em comparação

Rolamentos de esferas com flange de dois furos

Rolamentos de esferas com flange de dois furos

Rolamentos de esferas com flange de quatro furos

Rolamentos de esferas com flange de quatro furos

Compatibilidade alimentar

Chumaceiras de flange compatível para contacto com alimentos