Alterar idioma :
As barras de acoplamento metálicas são pesadas, muitas vezes caras e requerem muita manutenção. A alternativa económica: as barras de acoplamento da série igubal. São feitas de polímeros, o que resulta em poupanças de pesoaté 80 % e poupanças de custos até 40 % . Mas isso não é tudo. As barras de acoplamento de plástico são rápidas e fáceis de instalar e permitem uma operação económica. Isto deve-se ao facto de não necessitarem de lubrificação e não necessitarem de manutenção. A gama de barras de acoplamento da igubal está a crescer continuamente. E graças a um sistema modular com esferas esféricas feitas de uma grande variedade de materiais e alojamentos com diferentes geometrias, você como utilizador tem a certeza de encontrar a sua solução ideal. A pedido, a igus também pode produzir componentes personalizados. Os utilizadores das barras de acoplamento da igubal incluem empresas da indústria automóvel, automação, engenharia agrícola, engenharia de instalações e engenharia automóvel.
Com mais de 100 variantes, a nossa loja de barras de acoplamento oferece uma vasta seleção para cada aplicação. Quer se trate de uma distância entre centros individual ou de um alinhamento específico dos pontos de apoio - desfrute de uma flexibilidade total.
Não encontrou a opção correta? Não há problema!
Com o nosso configurador online intuitivo, pode criar a junta de acoplamento perfeita. Ou contacte-nos diretamente; a nossa equipa de especialistas terá todo o prazer em aconselhá-lo para encontrar uma solução personalizada para as suas necessidades.
Económico
Até40% mais baratodo que as variantes metálicas.
Leveza
Até80% mais levedo que os componentes metálicos.
Resistente à sujidade
Um grande corte inferior impede a entrada de sujidade.
Sem corrosão
As juntas de acoplamento em polímero podem entrar em contacto com a água e os meios.
Auto-lubrificante
Sem necessidade de lubrificação e completamentelivre de manutenção durante toda a vida útil.
Instalação simples
Montagem e desmontagem muito fáceis. Até6 vezes mais rápidodo que as versões metálicas.
As hastes de acoplamento igubal feitas de plástico são muito mais do que apenas uma alternativa, pois oferecem uma ampla gama de vantagens em relação às versões de metal. Devido a certos requisitos, como cargas elevadas e movimentos rápidos, os polímeros tribologicamente optimizados e reforçados da igus oferecem resultados óptimos.
O configurador de barras de acoplamento igubal permite-lhe configurar facilmente as barras de acoplamento para os seus requisitos individuais. Introduza os seus requisitos específicos e o configurador irá apresentar-lhe componentes optimizados ou padronizados adequados com o toque de um botão.

Já conhece os nossos produtos e gostaria de ver a seleção na loja online ou encomendar diretamente?

Em apenas três passos, pode utilizar os parâmetros da sua aplicação para determinar as recomendações de produtos adequadas, incluindo a vida útil.
Aqui encontra as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre as rótulas igubal.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h