Banco de ensaio de carregador frontal

Desgaste mediante rotação, modo de acionamento simples

Casquilho metálico com flange lubrificado em veio de 42CrMo4 Ângulo de oscilação: 48°; carga: 29,5 MPa

Resultado do teste

Embora o iglidur J não seja um "material para aplicações exigentes" típico, dada a sua pressão superficial máxima admissível de 35 MPa, os seus resultados neste ensaio num veio de aço inoxidável macio foram muito bons. Este é um bom exemplo de que uma elevada pressão superficial estática admissível não é necessariamente um indicador útil da resistência ao desgaste em aplicações dinâmicas. Os casquilhos metálicos laminados (pressão superficial estática admissível > 100 MPa) também apresentam um nível de desgaste relativamente baixo, apesar de as superfícies mais duras serem melhores para este tipo de casquilho. Contudo, a imagem mostra que a camada deslizante na superfície do diâmetro interior já foi parcialmente desgastada. Isto pode ter um efeito negativo na duração de vida.
Casquilhos metálicos revestidos em veio de aço inoxidável macio Casquilhos metálicos revestidos em veio de aço inoxidável macio
Casquilhos deslizantes iglidur J com veio de aço inoxidável macio Casquilhos deslizantes iglidur J com veio de aço inoxidável macio

Produto utilizado


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h